Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Agila ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Stahlblech-Radkörper mit Vollgummi, spurlos als Lauffläche und ist mit einem Konuskugellager gelagert, wobei der Raddurchmesser 50 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 69 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2470DIK050P40
EAN
4031582010107
S4-Materialnummer
990003885
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
43 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
69 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.24 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Quadratische Platte
Plattenloch Durchmesser
6.3 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
48 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
38 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
48 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
38 mm
Plattenlänge
60 mm
Plattenbreite
60 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
41 mm
Störkreis
98 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
49 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Vollgummi, spurlos
Breite der Lauffläche
19 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
19 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Konuskugellager
Radfarbe
Blaupassiviert
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Robustes Gehäuse
Aus gepresstem Stahl, verzinkt.
Variable Anpassungsoptionen
Unterschiedliche Einbaumasse für ein breites Anwendungsspektrum.
Ressourcenschonender Teilersatz
Gewindewellen ermöglichen einen mühelosen Radwechsel.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Einfache Lenkung
Drehkopf mit doppeltem Kugellager.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Agila
2475DIK050P40

Die Agila Lenkrolle mit Radfeststeller ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad kombiniert einen Stahlblech-Radkörper mit einem Vollgummi, spurlos-Laufbelag und ist mit Konuskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 50 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beläuft sich auf 69 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Agila
2475DIK050P40

Die Agila Lenkrolle mit Radfeststeller ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad kombiniert einen Stahlblech-Radkörper mit einem Vollgummi, spurlos-Laufbelag und ist mit Konuskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 50 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beläuft sich auf 69 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg