Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Bockrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das für höchste Stabilität sorgt. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle liegt bei 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie 240 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg beträgt. Diese Bockrolle eignet sich besonders für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
4688UAP125P63
EAN
4031582396461
S4-Materialnummer
990838462
Core attributes
Typ
Bockrolle
Gesamtbreite
117 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
240 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Bauhöhe
164 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
1.58 kg
Produktname
Zeta
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
117 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Material
Stahlblech, sehr schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Natürliches Weiß
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Robustes Gehäuse
Aus gepresstem Stahl, verzinkt.
Ressourcenschonender Teilersatz
Gewindewellen ermöglichen einen mühelosen Radwechsel.
Unterbrechungsfreier Betrieb
Drehgelenk mit Staubring für kontinuierliche, unterbrechungsfreie Bewegung.
Zuverlässige Traktion
Traktionsoptimierte Profilsohlen für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Ergonomisch benutzerfreundliche Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand, um die Belastung für den Benutzer zu verringern.
Optimierte Richtungssperre
Die Richtungssperre kann nach Ihren Anforderungen auf 2x180° oder 4x90° eingestellt werden.
Extrem robuste Konstruktion
Geschweisste Vollstahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit.
Robuste Konstruktion
Extraschweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit.
Gehärteter Schwenkkopf
Verstärkte und wärmebehandelte Kugelabdeckungen.
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Zeta
4680UAP125P63

Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit einer Polyurethan, gespritzt Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 240 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Zeta
4687UAP125P63

Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Zeta verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und ist mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager ausgestattet. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer Polyurethan, gespritzt Lauffläche und Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei 4 km/h bzw. 240 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 600 kg erreicht.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Zeta
4680UAP125P63

Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit einer Polyurethan, gespritzt Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 240 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Zeta
4687UAP125P63

Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Zeta verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und ist mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager ausgestattet. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer Polyurethan, gespritzt Lauffläche und Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei 4 km/h bzw. 240 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 600 kg erreicht.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg