Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Bockrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das für höchste Stabilität sorgt. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 500 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie 400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
4688UAP200P63
EAN
4031582396485
S4-Materialnummer
990838444
Core attributes
Typ
Bockrolle
Gesamtbreite
117 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
500 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
400 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
2.56 kg
Produktname
Zeta
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
117 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Material
Stahlblech, sehr schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Natürliches Weiß
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Robustes Gehäuse
Aus gepresstem Stahl, verzinkt.
Ressourcenschonender Teilersatz
Gewindewellen ermöglichen einen mühelosen Radwechsel.
Unterbrechungsfreier Betrieb
Drehgelenk mit Staubring für kontinuierliche, unterbrechungsfreie Bewegung.
Zuverlässige Traktion
Traktionsoptimierte Profilsohlen für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden.
Wartungsarme Räder
Gewindeschutzkappen für ungehinderten Betrieb mit minimalem Reinigungsaufwand.
Spurlose Bewegung
Scheiben mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf.
Ergonomisch benutzerfreundliche Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand, um die Belastung für den Benutzer zu verringern.
Optimierte Richtungssperre
Die Richtungssperre kann nach Ihren Anforderungen auf 2x180° oder 4x90° eingestellt werden.
Extrem robuste Konstruktion
Geschweisste Vollstahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit.
Robuste Konstruktion
Extraschweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit.
Gehärteter Schwenkkopf
Verstärkte und wärmebehandelte Kugelabdeckungen.
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Fußschutz
Foot Protection Ø200

Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzung für Rollensysteme dar und bietet mit seinem Gewicht von 0,75 kg eine ausgewogene Balance zwischen Stabilität und Handhabbarkeit. Das präzise gefertigte Bauteil gewährleistet eine zuverlässige Funktionalität und ermöglicht eine optimale Integration in bestehende Rollenkonstruktionen, wodurch die Gesamtleistung des Systems nachhaltig verbessert wird.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 200 mm
Zeta
4681UAP200P63

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, sowie Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

240 mm
200 mm
500 kg
240 mm
200 mm
500 kg
Varianten
Lenkrolle 200 mm
Lenkrolle 200 mm
Zeta
4680UAP200P63

Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit einer Polyurethan, gespritzt Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

240 mm
200 mm
500 kg
240 mm
200 mm
500 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Zeta
4687UAP200P63

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, sowie Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

240 mm
200 mm
500 kg
240 mm
200 mm
500 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 200 mm
Zeta
4681UAP200P63

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, sowie Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

240 mm
200 mm
500 kg
240 mm
200 mm
500 kg
Varianten
Lenkrolle 200 mm
Lenkrolle 200 mm
Zeta
4680UAP200P63

Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit einer Polyurethan, gespritzt Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

240 mm
200 mm
500 kg
240 mm
200 mm
500 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Zeta
4687UAP200P63

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 200 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, sowie Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

240 mm
200 mm
500 kg
240 mm
200 mm
500 kg