Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Drehlager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Polyurethan, gegossen Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 250 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 290 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 800 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
4680ITP250P63 soft cv
EAN
4031582337532
S4-Materialnummer
990837830
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
640 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Bauhöhe
290 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
4.39 kg
Produktname
Zeta
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Material
Stahlblech, sehr schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
360 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
180 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
250 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Verkehrsgrau A (RAL7042)
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
Unterbrechungsfreier Betrieb
Drehgelenk mit Staubring für kontinuierliche, unterbrechungsfreie Bewegung.
Zuverlässige Traktion
Traktionsoptimierte Profilsohlen für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden.
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
Optimierte Richtungssperre
Die Richtungssperre kann nach Ihren Anforderungen auf 2x180° oder 4x90° eingestellt werden.
Schnelle Wartung
Drehverbindungen mit Langzeitfett geschmiert und mit Schmiernippel für einfache Wartung ausgestattet.
Extrem robuste Konstruktion
Geschweisste Vollstahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit.
Robuste Konstruktion
Extraschweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit.
Gehärteter Schwenkkopf
Verstärkte und wärmebehandelte Kugelabdeckungen.
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Fußschutz
Foot Protection Ø250

Das Zubehör stellt eine spezialisierte Komponente für Lenkrollen dar, die zur Ergänzung und Optimierung bestehender Rollensysteme entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von 0 kg handelt es sich um ein besonders leichtes Bauteil, das die Gesamtbelastung der Rollenkonstruktion nicht erhöht und somit ideal für gewichtssensitive Anwendungen geeignet ist, wobei die präzise Fertigung eine zuverlässige Integration in verschiedene Lenkrollensysteme gewährleistet.

Rad 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 55 mm aus Polyurethan, gegossen. Der Radkörper besteht aus Aluminium mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achsbohrungsdurchmesser von 25 mm. Die Ausführung mit Präzisionskugellager bietet eine statische Tragfähigkeit von 2000 kg sowie dynamische Tragfähigkeiten von 1000 kg bei 4 km/h und 800 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Bockrolle 250 mm
Bockrolle 250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

Die Bockrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das für höchste Stabilität sorgt. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 250 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 290 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg beträgt. Diese Bockrolle eignet sich besonders für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 250 mm
Zeta
4681ITP250P63 soft cv

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 250 mm besitzt einen Radkörper aus Aluminium und eine Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, sowie Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 290 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 250 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 250 mm
Zeta
4687ITP250P63 soft cv

Die Zeta Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einer zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn als Schwenklager ausgerüstet ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 250 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 290 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg beträgt. Hauptanwendungsgebiete sind die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Bockrolle 250 mm
Bockrolle 250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

Die Bockrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das für höchste Stabilität sorgt. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 250 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 290 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg beträgt. Diese Bockrolle eignet sich besonders für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 250 mm
Zeta
4681ITP250P63 soft cv

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 250 mm besitzt einen Radkörper aus Aluminium und eine Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, sowie Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 290 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 250 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 250 mm
Zeta
4687ITP250P63 soft cv

Die Zeta Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einer zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn als Schwenklager ausgerüstet ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 250 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 290 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 800 kg bei 4 km/h und 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg beträgt. Hauptanwendungsgebiete sind die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg