Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Drehlager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit einem Laufbelag aus Polyurethan, gegossen und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 320 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 800 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
4680ITP125P63 soft cv
EAN
4031582337501
S4-Materialnummer
990835399
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
400 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
320 kg
Statische Tragfähigkeit
800 kg
Bauhöhe
164 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
2.92 kg
Produktname
Zeta
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Material
Stahlblech, sehr schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
235 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
117.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Verkehrsgrau A (RAL7042)
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
Unterbrechungsfreier Betrieb
Drehgelenk mit Staubring für kontinuierliche, unterbrechungsfreie Bewegung.
Zuverlässige Traktion
Traktionsoptimierte Profilsohlen für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden.
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
Optimierte Richtungssperre
Die Richtungssperre kann nach Ihren Anforderungen auf 2x180° oder 4x90° eingestellt werden.
Schnelle Wartung
Drehverbindungen mit Langzeitfett geschmiert und mit Schmiernippel für einfache Wartung ausgestattet.
Extrem robuste Konstruktion
Geschweisste Vollstahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit.
Robuste Konstruktion
Extraschweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit.
Gehärteter Schwenkkopf
Verstärkte und wärmebehandelte Kugelabdeckungen.
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Fußschutz
Foot Protection Ø125

Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzung für Rollensysteme dar und bietet mit seinem Gewicht von 0,54 kg eine ausgewogene Balance zwischen Stabilität und Handhabbarkeit. Das präzise gefertigte Bauteil gewährleistet eine zuverlässige Funktionalität und ermöglicht eine optimale Integration in bestehende Rollenkonstruktionen, wodurch die Gesamtleistung des Systems nachhaltig verbessert wird.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Polyurethan, gegossen als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 400 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 320 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 800 kg beträgt. Diese Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt einen Radkörper aus Aluminium und eine Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, sowie Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg bei 4 km/h und 320 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 800 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianten
Bockrolle 125 mm
Bockrolle 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

Die Bockrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das für maximale Stabilität sorgt. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 320 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 800 kg beträgt. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit Polyurethan, gegossen als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 400 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 320 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 800 kg beträgt. Diese Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt einen Radkörper aus Aluminium und eine Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, sowie Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg bei 4 km/h und 320 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 800 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianten
Bockrolle 125 mm
Bockrolle 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

Die Bockrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das für maximale Stabilität sorgt. Das Rad besteht aus einem Aluminiumkörper mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 320 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 800 kg beträgt. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg