Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über ein Kugelbahn-Schwenklager, zweireihig, verstärkt oder rostfrei. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm ist aus Polyamid, schwer gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1400 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
4681TOP125P63
EAN
4031582308037
S4-Materialnummer
990806261
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
700 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
560 kg
Statische Tragfähigkeit
1400 kg
Bauhöhe
164 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
2.81 kg
Produktname
Zeta
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Material
Stahlblech, sehr schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
230 mm
Ausladung
55 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, schwer
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Natürliches Weiß
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
Unterbrechungsfreier Betrieb
Drehgelenk mit Staubring für kontinuierliche, unterbrechungsfreie Bewegung.
Zuverlässige Traktion
Traktionsoptimierte Profilsohlen für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden.
Räder mit geringem Verschleiss
Langlebige Räder mit äusserst geringen Verschleisseigenschaften.
Einfache Lenkung
Drehkopf mit doppeltem Kugellager.
Optimierte Richtungssperre
Die Richtungssperre kann nach Ihren Anforderungen auf 2x180° oder 4x90° eingestellt werden.
Schnelle Wartung
Drehverbindungen mit Langzeitfett geschmiert und mit Schmiernippel für einfache Wartung ausgestattet.
Extrem robuste Konstruktion
Geschweisste Vollstahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit.
Robuste Konstruktion
Extraschweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit.
Gehärteter Schwenkkopf
Verstärkte und wärmebehandelte Kugelabdeckungen.
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Fußschutz
Foot Protection Ø125

Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzung für Rollensysteme dar und bietet mit seinem Gewicht von 0,54 kg eine ausgewogene Balance zwischen Stabilität und Handhabbarkeit. Das präzise gefertigte Bauteil gewährleistet eine zuverlässige Funktionalität und ermöglicht eine optimale Integration in bestehende Rollenkonstruktionen, wodurch die Gesamtleistung des Systems nachhaltig verbessert wird.

Zubehör
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Das Puretech Rollenzubehör ist eine hochwertige Komponente zur Ergänzung von Lenkrollen und bietet mit seinem geringen Gewicht von 0,27 kg eine optimale Balance zwischen Stabilität und Handhabung. Die präzise Konstruktion gewährleistet eine zuverlässige Funktion und einfache Montage an kompatiblen Rollensystemen, wodurch die Gesamtleistung und Langlebigkeit der Rollenanwendung erheblich verbessert wird.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Zeta
4680TOP125P63

Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer als Radkörpermaterial, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1400 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Zeta
4687TOP125P63

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm ist aus Polyamid, schwer gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1400 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Varianten
Bockrolle 125 mm
Bockrolle 125 mm
Zeta
4688TOP125P63

Die Bockrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das für höchste Stabilität sorgt. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1400 kg beträgt. Diese Bockrolle eignet sich besonders für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Zeta
4680TOP125P63

Die Lenkrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einem Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer als Radkörpermaterial, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1400 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Zeta
4687TOP125P63

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, sehr schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm ist aus Polyamid, schwer gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1400 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg
Varianten
Bockrolle 125 mm
Bockrolle 125 mm
Zeta
4688TOP125P63

Die Bockrolle Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das für höchste Stabilität sorgt. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 164 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1400 kg beträgt. Diese Bockrolle eignet sich besonders für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

125 mm
164 mm
700 kg
125 mm
164 mm
700 kg