Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Duratech Rad für Schwerlastrollen verfügt über einen Durchmesser von 300 mm, eine Laufflächenbreite von 80 mm und eine Nabenlänge von 90 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 50 mm. Der Radkörper besteht aus superschweren Polyamid, die Lauffläche ist identisch mit Radkörper gefertigt und das Rad ist mit Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 7800 kg bei 4 km/h bzw. 6500 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 13000 kg erreicht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
MOP 300x80-Ø50 HL90
EAN
4031582320091
S4-Materialnummer
199830851
Core attributes
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
7800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
6500 kg
Statische Tragfähigkeit
13000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
8.32 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6310
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Superschweres Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
50 mm
Nabenlänge
90 mm
Breite der Lauffläche
80 mm
Durchmesser
300 mm
Breite des Radkörpers
80 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Natürliches Weiß
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Räder mit geringem Verschleiss
Langlebige Räder mit äusserst geringen Verschleisseigenschaften.