Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Duratech Rad für Rollen besteht aus superschweren Polyamid mit identischem Laufflächenmaterial und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 250 mm, einer Laufflächenbreite von 80 mm, einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrung von 50 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 11.000 kg. Die dynamische Belastbarkeit beträgt 6.600 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 5.500 kg bei 6 km/h, wodurch es für schwere industrielle Anwendungen optimal geeignet ist.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
MOP 250x80-Ø50 HL90
EAN
4031582320084
S4-Materialnummer
199830850
Core attributes
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
6600 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
5500 kg
Statische Tragfähigkeit
11000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
6.2 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6310
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Superschweres Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
50 mm
Nabenlänge
90 mm
Breite der Lauffläche
80 mm
Durchmesser
250 mm
Breite des Radkörpers
80 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Natürliches Weiß
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Räder mit geringem Verschleiss
Langlebige Räder mit äusserst geringen Verschleisseigenschaften.