Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Duratech Rad für Rollen besteht aus superschweren Polyamid mit einer Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper und verfügt über Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 200 mm, einer Laufflächenbreite von 80 mm, einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 40 mm bietet es eine statische Tragfähigkeit von 9000 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 5400 kg bei 4 km/h und 4500 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusch
Abnutzung
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
MOP 200x80-Ø40 HL90
EAN
4031582320060
S4-Materialnummer
199830849
Core attributes
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
5400 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
4500 kg
Statische Tragfähigkeit
9000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
3.86 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6308
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Superschweres Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
40 mm
Nabenlänge
90 mm
Breite der Lauffläche
80 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
80 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Natürliches Weiß
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.
Räder mit geringem Verschleiss
Langlebige Räder mit äusserst geringen Verschleisseigenschaften.