Rad 125 mm
Duratech
Order number:
199030966
EAN:
4031582323542
Produktnummer:
UOR 125x40-Ø12 HL44,4
Das Duratech Rad aus Polyamid verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm, wobei das Lauffläc...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
Datenblätter
Das Duratech Rad aus Polyamid verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm, und das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht, was es für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet macht.
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
Räder mit geringem Verschleiss
Langlebige Räder mit äusserst geringen Verschleisseigenschaften.