Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Maxtech Rad verfügt über einen Durchmesser von 75 mm und eine Laufflächenbreite von 25 mm. Die Achsbohrung weist einen Durchmesser von 8,1 mm auf, während die Nabenlänge 26,5 mm beträgt. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit erreicht 120 kg. Diese technischen Spezifikationen machen das Rad ideal für den Einsatz in Rollen und gewährleisten zuverlässige Leistung unter verschiedenen Belastungsbedingungen.
Artikelnummern
Artikelnummer
PAO075x25-Ø8
EAN
4031582454291
Core attributes
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.08 kg
Produktname
Maxtech
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Achsloch Durchmesser
8.1 mm
Nabenlänge
26.5 mm
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
special-features-image
Spezielle Funktionen
Ungefährliche Materialien
Entspricht den RoHS- und REACH-Vorschriften. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI).
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor auf Einhaltung der europäischen Normen getestet.