Rad 80 mm
Basetech
EAN:
4031582418972
Produktnummer:
POO080x34-Ø12
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 34 mm, wobei das Lauff...
Details
Individuell oder grosse Mengen? Fordern Sie jetzt eine Offerte an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Basetech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 34 mm, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 250 kg erreicht. Das Rad eignet sich besonders für Anwendungen in Rollkäfigen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
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
Räder mit geringem Verschleiss
Langlebige Räder mit äusserst geringen Verschleisseigenschaften.