- Startseite
- Branchen & Lösungen
- Industry
- Händler
-
Baumarkt
Baumarkt
Rad 160 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Vollgummi, spurlos. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Nabenlänge von 58 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 135 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 270 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 37 mm aus Vollgummi, spurlos. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einer Nabenlänge von 48 mm und einem Achslochbohrung von 12 mm Durchmesser. Das Rollenlager gewährleistet einen reibungsarmen Lauf. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen das Rad ideal für industrielle Transportanwendungen.
Rad 300 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Nabenlänge von 58 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 500 kg erreicht.
Rad 200 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Achsbohrung von 25 mm Durchmesser. Die Nabenlänge beträgt 58 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 410 kg erreicht.
Rad 250 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 60 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Achsbohrung von 25 mm Durchmesser bei einer Nabenlänge von 74 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 295 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 590 kg erreicht.
Rad 200 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Vollgummi, spurlos. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Nabenlänge von 60 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 410 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen das Rad ideal für industrielle Transportanwendungen mit hohen Belastungsanforderungen.
Rad 250 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1350 kg, während die dynamische Belastbarkeit 810 kg bei 4 km/h bzw. 675 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 300 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Laufflächenbreite von 85 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrung von 30 mm Durchmesser. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 960 kg bei 4 km/h bzw. 800 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 200 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 75 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 600 kg bei 4 km/h und 500 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 200 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 75 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrung von 25 mm Durchmesser. Die Ausführung mit Präzisionskugellager ermöglicht eine statische Tragfähigkeit von 1000 kg. Die dynamische Belastbarkeit beträgt 600 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 500 kg bei 6 km/h, wodurch sich das Rad für anspruchsvolle industrielle Transportanwendungen eignet.
Rad 250 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 30 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1350 kg, während die dynamische Belastbarkeit 810 kg bei 4 km/h bzw. 675 kg bei 6 km/h erreicht.
Lenkrolle 45 mm
Die Compacta Lenkrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus leichtem Stahlblech mit einreihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit identischem Laufflächenmaterial und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 45 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beläuft sich auf 54 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Diese kompakte Lenkrolle eignet sich optimal für den Einsatz an Werkzeugschränken, Werkbänken und verschiedenem Transportequipment.
Lenkrolle 50 mm
Die Compacta Lenkrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich ideal für Werkzeugschränke, Werkbänke und Transportequipment. Das Gehäuse besteht aus leichtem Stahlblech und verfügt über ein einreihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 50 mm kombiniert einen robusten Polypropylen-Radkörper mit einer schwarzen Vollgummi-Lauffläche und ist mit wartungsfreien Gleitlagern ausgerüstet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 65 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht, was eine zuverlässige Performance in verschiedenen industriellen Anwendungen gewährleistet.
Lenkrolle 65 mm
Die Compacta Lenkrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus leichtem Stahlblech mit einreihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit schwarzer Vollgummi-Lauffläche und ist mit wartungsfreien Gleitlagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 65 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 85 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich optimal für den Einsatz an Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment.
Bockrolle 14 mm
Die Compacta Bockrolle ist mit einer runden Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus leichtem Stahlblech. Das Rad besteht aus Polyamid mit einem Laufbelag, der identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr versehen. Der Raddurchmesser beträgt 14 mm bei einer Gesamthöhe von 13,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 15 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 30 kg erreicht. Diese kompakte Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment, wo platzsparende Mobilität bei geringen Lasten gefordert ist.
Bockrolle 14 mm
Die Compacta Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus Polyamid mit einem Laufbelag, der identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 14 mm bei einer Gesamthöhe von 17 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 25 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 50 kg erreicht. Diese kompakte Rolle eignet sich ideal für den Einsatz an Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment, wo präzise Beweglichkeit und zuverlässige Tragkraft bei minimalen Abmessungen gefordert sind.
Bockrolle 25 mm
Die Compacta Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus Polyamid mit einem Laufbelag, der identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 25 mm bei einer Gesamthöhe von 28 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 25 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 50 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich optimal für den Einsatz an Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment, wo kompakte Abmessungen und zuverlässige Mobilität gefordert sind.
Bockrolle 30 mm
Die Compacta Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus Polyamid mit einem Laufbelag, der identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 30 mm bei einer Gesamthöhe von 34 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 30 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 60 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich optimal für den Einsatz an Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment, wo kompakte Abmessungen und zuverlässige Mobilität gefordert sind.
Bockrolle 45 mm
Die Compacta Bockrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, mittel. Das Rad besteht aus Polyamid mit einem Laufbelag, der identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 45 mm bei einer Gesamthöhe von 48,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Werkzeugschränken, Werkbänken und Transportequipment, wo kompakte Abmessungen und zuverlässige Mobilität gefordert sind.
Lenkrolle 25 mm
Die Lenkrolle Compacta ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich ideal für Werkzeugschränke, Werkbänke und Transportequipment. Das Gehäuse besteht aus leichtem Stahlblech und verfügt über ein einreihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad mit einem Durchmesser von 25 mm ist aus Polypropylen gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und arbeitet mit einem Gleitlager mit Distanzrohr für wartungsarme Funktion. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 36 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 10 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 20 kg erreicht.
Lenkrolle 32 mm
Die Compacta Lenkrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich ideal für Werkzeugschränke, Werkbänke und Transportequipment. Das Gehäuse besteht aus leichtem Stahlblech und verfügt über ein einreihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad mit einem Durchmesser von 32 mm ist aus Polypropylen gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und arbeitet mit einem Gleitlager mit Distanzrohr. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 42,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 20 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 40 kg erreicht.
Lenkrolle 38 mm
Die Compacta Lenkrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich ideal für Werkzeugschränke, Werkbänke und Transportequipment. Das Gehäuse besteht aus leichtem Stahlblech und verfügt über ein einreihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad mit einem Durchmesser von 38 mm ist aus Polypropylen gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und besitzt ein Gleitlager mit Distanzrohr für wartungsarme Funktion. Die Gesamtbauhöhe beträgt 50,5 mm bei kompakter Bauweise. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 25 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 50 kg erreicht und somit vielseitige Einsatzmöglichkeiten in industriellen Anwendungen ermöglicht.
Lenkrolle 50 mm
Die Compacta Lenkrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich ideal für Werkzeugschränke, Werkbänke und Transportequipment. Das Gehäuse besteht aus leichtem Stahlblech und verfügt über ein einreihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad mit einem Durchmesser von 50 mm ist aus Polypropylen gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und ein Gleitlager mit Distanzrohr für zuverlässigen Betrieb sorgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 66 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 200 mm
Die Lenkrolle mit Richtungsfeststeller Zeta ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, sehr schwer, das mit einer Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer als Radkörpermaterial, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamthöhe von 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.