Agila stainless
7475YGO050P40
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Eisenwarenhändler, Professionelle Reinigungswagen |
|---|---|
| Produktname | Agila stainless |
| Besonderheiten | Elektrisch-leitfähig, Rostfrei |
| Produkttyp | Lenkrolle mit Radfeststeller |
| 3 km/h Tragfähigkeit | 50 KG |
| Statische Tragfähigkeit | 100 KG |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 69 mm |
| Gesamtbreite | 43 mm |
| Gesamtgewicht | 0,2 KG |
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
| Material | Rostfreier Stahl, mittel |
|---|---|
| Gabelform | Bauchig |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
| Farbe | Stahl, Rostfrei , Stahl, Rostfrei |
| Ausladung | 24 mm |
| Schwenkradius | 70 mm |
| Störkreis | 140 mm |
| Dom Durchmesser | 41 mm |
Rad
| Material des Radkörpers | Polypropylen, elektrisch-leitfähig |
|---|---|
| Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig |
| Radlagerung | Gleitlager |
| Radfarbe | Silbergrau (ähnlich RAL7001) |
| Raddurchmesser | 50 mm |
| Breite der Lauffläche | 20 mm |
| Radbreite | 20 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |
Befestigung
| Befestigungsart | Quadratische Platte |
|---|---|
| Plattenlänge | 60 mm |
| Plattenbreite | 60 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 38 mm |
| Plattenlochlänge (maximal) | 48 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 38 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 48 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 6,3 mm |