Integral

2044UAP125R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN:
4031582300178
Produktnummer:
00039275
Sie haben noch nicht das richtige Produkt gefunden, haben besondere Anforderungen oder sind an individuellen Lösungen interessiert? Kontaktieren Sie uns.

Preis auf Anfrage

Menge

Crossselling

Crossselling

Integral

2046UAP125R36-32S30 D 9002 4xM6

Lenkrolle, zentral total feststellbar, tragendes Gehäuse aus Stahlblech, Präzisionskugellager als Schwenk- und Radlager, Gehäuseverkleidung aus Kunststoff, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen, kurze Ausführung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager Hinweis: TÜV Süd zertifiziertes Produkt.

Accessories

Accessories

Accessory

adapter with headless screw

Adapter zur Aufnahme von Rundbetätigungshebel aus Rohr  
Accessory

change lever 24S45 without set screw

Schalthebel (24 mm) zur Funktionsübertragung auf das zweite Rollenpaar  
Accessory

change lever 28S45 w. set screw

 
Accessory

change lever 65S45 w. set screw

Schalthebel (65 mm) zur Funktionsübertragung auf das zweite Rollenpaar  
Accessory

bearing bushing w. set screw WS7/16in

Lagerbuchse zur Abstützung des Schaltgestänges  
Accessory

profile steel hexagon-11x1000