Gummidæk, også kaldet fuldgummihjul, fremstilles af forskellige elastomerer og kan foreligge i forskellige udførelser, f.eks. cylindrisk eller konisk.
Dæk af elastisk fuldgummi udmærker sig ved gode køre- og betjeningsegenskaber under høj belastning. Samtidig er de meget slidstærke og skånsomme for gulvet. Eftersom dækkene ikke har nogen profil, optages der ikke så meget snavs i dem. De har dog en relativt ringe fjedrende funktion, hvorfor de bedst finder anvendelse på jævne gulve. Gummiet er temperaturbestandigt i intervallet mellem -20 °C til +85 °C og dermed velegnet til brug indenfor mange områder. Gummidækkenes bæreevne testes iht. DIN EN 12532 ved en hastighed på 4 km/t eller iht. DIN EN 12533 ved en hastighed på 6 km/t.
Gummidæk kan fremstilles i forskellige mål og efter behov også som individuelle specialløsninger. Vi sidder klar til at hjælpe dig med dine specifikke mobilitetsløsninger!
Gummidækkenes egenskaber
Dæk af elastisk fuldgummi udmærker sig ved gode køre- og betjeningsegenskaber under høj belastning. Samtidig er de meget slidstærke og skånsomme for gulvet. Eftersom dækkene ikke har nogen profil, optages der ikke så meget snavs i dem. De har dog en relativt ringe fjedrende funktion, hvorfor de bedst finder anvendelse på jævne gulve. Gummiet er temperaturbestandigt i intervallet mellem -20 °C til +85 °C og dermed velegnet til brug inden for mange områder. Gummidækkenes bæreevne testes iht. DIN EN 12532 ved en hastighed på 4 km/t eller iht. DIN EN 12533 ved en hastighed på 6 km/t.
Gummidæk kan fremstilles i forskellige mål og efter behov også som individuelle specialløsninger. Vi sidder klar til at hjælpe dig med dine specifikke mobilitetsløsninger!
Kontakt
Er du interesseret i individuelle løsninger?
Tal med os - vi er glade for at rådgive dig