Elastech
IEP160x50-Ø20
Primære egenskaber
Applikationer | Industrivirksomheder, Maskiner og værkstedsudstyr, Tunge transportløsninger |
---|---|
Produktnavn | Elastech |
Belastning ved 4 km/t | 350 KG |
Belastning ved 6 km/t | 280 KG |
Belastning Statisk | 700 KG |
Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
Temperaturområde (maksimum) | 85 °C |
Samlet vægt | 1,31 KG |
Ydeevne
Rullemodstand | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Attrition | |
Rustbeskyttelse |
Hjul
Fælgmateriale | Aluminium |
---|---|
Hjulbanemateriale | Elastisk dæk, sort, vulkaniseret |
Leje | Præcisionskugleleje |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjul farve | Jet black (svarende til RAL9005) |
Hjuldiameter | 160 mm |
Hjulbane bredde | 50 mm |
Aksel Huldiameter | 20 mm |
Navlængde | 60 mm |
Hjulbredde | 50 mm |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 68 Shore A |