Delta
3640TOP125P63
Primære egenskaber
| Applikationer | Bilindustri, Forhandlere, Industrivirksomheder, Maskiner og værkstedsudstyr, Tunge transportløsninger |
|---|---|
| Produktnavn | Delta |
| Produkttype | Drejeligt Hjul |
| Belastning ved 4 km/t | 600 KG |
| Belastning ved 6 km/t | 480 KG |
| Belastning Statisk | 1200 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -40 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 85 °C |
| Byggehøjde | 178 mm |
| Samlet bredde | 94 mm |
| Samlet vægt | 2,94 KG |
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
| Drejekrans | Præcisionskugleleje |
| Farve | Blå-kromatiseret |
| Udladning | 55 mm |
| Udfaldsradius | 117,5 mm |
| Udfaldsdiameter | 235 mm |
| Dome-diameter | 94 mm |
Hjul
| Fælgmateriale | Polyamid , tung |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjulbane | Hård Hjulbane |
| Hjul farve | Natural white |
| Hjuldiameter | 125 mm |
| Hjulbane bredde | 50 mm |
| Hjulbredde | 50 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 75 Shore D |
Montering
| Tilpasningstype | Rektangulær plade |
|---|---|
| Pladelængde | 137 mm |
| Pladebredde | 105 mm |
| Længde på pladehul (minimum) | 75 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 80 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm |
| Pladehullets diameter | 11 mm |