Případová studie
Emise hluku se sníží na polovinu - se stejnou nosností
Vývoj a výroba efektivních logistických řešení pro obchod a průmysl jsou charakteristickými znaky firmy GEBHARDT Logistic Solutions GmbH. Společnost je nyní úspěšně řízena jako rodinný podnik svou šestou generací a má více než 185letou historii. Společnost GEBHARDT zaměstnává zhruba 500 lidí po celém světě na pěti výrobních místech a stala se lídrem na trhu v oblasti skladovacích a dopravních řešení. P>
Díky tomu může hluk naplněného kontejneru snížen o deset decibelů, což je vnímáno jako snížení objemu na polovinu.
Nosnost, která je shodná s konvenčními koly, zůstala zcela nezměněna. Trik, který je za tím: naše Syntech kolečko je hybridním kolem. Těleso a základna kola jsou vyrobeny z polyamidu, zatímco jádro je vyrobeno z elastické tuhé gumy. P>
To nám umožňuje spojit výhody tvrdého běhounu s pevností měkkého kola. Kombinace obou plastů bede k optimálním tlumícím vlastnostem a tím významně snižuje emise hluku.
To také zajímalo zákazníky experta na logistiku. Například prodejní společnost Transgourmet zmiňuje dodávku zboží s nízkou hlučností v brožuře o udržitelnosti a zdůrazňuje její zvláštní kvalitu. Naše spolupráce se společností GEBHARDT se však nezaměřila jen na hluk. P>
Kvůli našemu celkovému pohledu na výzvy v oblasti logistiky a kola Syntech jsme také zaznamenali vysokou stabilitu. Koneckonců, specialista na logistické řešení testuje své výrobky a simuluje reálné podmínky rozsáhlými zkouškami. Například těžce naložené palety jsou testovány tak, aby překonaly prahové hodnoty a překážky, například když do nich narazí vysokozdvižné vozíky. Kola také musí odolat chladu a teplu, nečistotám a dešťové vodě, stejně jako sněhu. Naše kola Syntech prošli všemi těmito testy. P>
Norbert Götz, Purchasing Manager ve společnosti GEBHARDT Logistic Solutions GmbH
Syntech kola mají více než dvakrát delší životnost tvrdých kol, které se používají v průměru pouze dva roky. Naproti tomu kolo jSyntech e často používáno až pět let. P>
To šetří náklady jak při nákupu, tak při údržbě, a je dalším rozhodujícím důvodem, proč společnost GEBHARDT spoléhá na dlouhodobou spolupráci s naší společností. p>
Kontaktujte nás - rádi vám poradíme
TENTE s.r.o.
69666 Sudoměřice
Česko
Phone: +420 518 367 206
Fax: +420 518 367 510
Email: info.cz@tente.com