Kappa
9680FTP125P63 CL67
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Aplikace | Automobilový průmysl, Řešení pro těžkou přepravu, Železářství |
|---|---|
| Název produktu | Kappa |
| Typ produktu | Otočné Kolečko |
| Nosnost 4 km/h | 660 KG |
| Nosnost 6 km/h | 550 KG |
| Statický Nosnost | 1100 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 170 mm |
| Celková šířka | 110 mm |
| Celková hmotnost | 5,24 KG |
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi |
Uchycení
| Materiál | Litina nebo kovaná litina, těžká |
|---|---|
| tvar vidlice | Široký, Vyztužené |
| otočné ložisko | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
| Barva | Pasivováno modrou |
| offset | 48 mm |
| Poloměr otáčení | 112,5 mm |
| otočné rušení | 225 mm |
| Průměr otočné kamery | 111 mm |
Kolo
| Materiál těla | Odlitek |
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
| Délka dlahy | 135 mm |
| Šířka desky | 110 mm |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm |
| Průměr otvoru dlahy | 11 mm |