Kappa load
9651TOP200P63 CL67
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Název produktu | Kappa load |
|---|---|
| Typ produktu | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Nosnost 4 km/h | 1200 KG |
| Nosnost 6 km/h | 1000 KG |
| Statický Nosnost | 2000 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -30 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková výška | 245 mm |
| Celková šířka | 110 mm |
| Celková hmotnost | 5,34 KG |
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi |
Uchycení
| Materiál | Litina nebo kovaná litina, těžká |
|---|---|
| tvar vidlice | Široký, Vyztužené |
| otočné ložisko | Kulové otočné jehlové ložisko |
| Barva | Pasivováno modrou |
| offset | 59 mm |
| Poloměr otáčení | 160 mm |
| otočné rušení | 320 mm |
| Průměr otočné kamery | 111 mm |
Kolo
| Materiál těla | Polyamid, těžký |
|---|---|
| materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva kolo | Natural white |
| běhoun | Tvrdý Běhoun |
| Průměr kolo | 200 mm |
| Šířka běhoun | 50 mm |
| Šířka kolo | 50 mm |
| Tvrdost běhoun (D) | 75 Shore D |
Montáž
| Typ montáže | Obdélníková destička |
|---|---|
| Délka dlahy | 135 mm |
| Šířka desky | 110 mm |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm |
| Průměr otvoru dlahy | 11 mm |