Alpha
3470UAR160P63 natural/3004
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Aplikace | Automobilový průmysl, Catering, Maloobchodní Logistika, Městská mobilita, Nákupní vozíky, Obchodování, Průmyslový spotřebitel, Stroje a dílenské vybavení, Zdravotnické instituce, Řešení skladování | 
|---|---|
| Název produktu | Alpha | 
| Typ produktu | Otočné Kolečko | 
| Nosnost 4 km/h | 350 KG | 
| Statický Nosnost | 700 KG | 
| Rozsah teploty (minimální) | -25 °C | 
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C | 
| Celková výška | 200 mm | 
| Celková šířka | 96 mm | 
| Celková hmotnost | 1,92 KG | 
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
| Poloměr otáčení | 135 mm | 
| otočné rušení | 270 mm | 
| Průměr otočné kamery | 96 mm | 
Kolo
| Materiál těla | Polyamid | 
|---|---|
| materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty | 
| Ložisko | Valivé ložisko | 
| Barva kolo | Natural white | 
| běhoun | Měkký Běhoun | 
| Průměr kolo | 160 mm | 
| Šířka běhoun | 40 mm | 
| Šířka kolo | 40 mm | 
| Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A | 
| Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D | 
Montáž
| Typ montáže | Obdélníková destička | 
|---|---|
| Délka dlahy | 137 mm | 
| Šířka desky | 105 mm | 
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm | 
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm | 
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm | 
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm | 
| Průměr otvoru dlahy | 11 mm |