跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Delta带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板安装方式,为重型工业应用而设计。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳可靠的转向性能。车轮轮体同样采用钢板重型材质,表面覆盖黑色硫化弹性轮胎,提供优异的减震和地面保护性能,轮毂内置精密滚珠轴承系统。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为210毫米。该脚轮具有出色的承载能力:静态承载能力达1080公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为540公斤,在6公里/小时速度下为430公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、邮政物流系统、生产和平台手推车以及各类运输设备等重载工业场合,满足严苛的工业使用要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3642SEP160P63 f.d-lock
EAN
4031582355147
S4物料编号
990837510
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端
总宽度
94 mm
4 公里/小时的载重
540 kg
6 公里/小时的载重
430 kg
静态载重
1080 kg
总高
210 mm
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
3.36 kg
产品名称
Delta
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
105 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
材料
钢板,重型
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
94 mm
转向干涉
270 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
135 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
67 岸 A
轮体材料
钢板,重型
胎面材料
弹性轮胎,黑色,硫化
胎面宽度
50 mm
直径
160 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
黑色喷气式飞机 (RAL9005)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
灵活的锁定功能
在一个脚轮中使用两个独立的驱动系统
跳过产品库

配件

轮子 160 mm
Elastech
SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

Elastech弹性脚轮轮子采用钢板重型轮体结构,配备黑色硫化弹性轮胎胎面和精密滚珠轴承。轮子直径为160毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达900千克,动态载荷能力在4千米每小时速度下为540千克,在6千米每小时速度下为450千克。弹性轮胎材质提供良好的减震性能和地面保护,精密滚珠轴承确保平稳运行,钢板重型轮体设计保证在重载应用中的可靠性和耐久性。

160 mm
540 kg
160 mm
540 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 160 mm
万向脚轮 160 mm
Delta
3640SEP160P63

Delta万向脚轮采用矩形板安装方式,具有卓越的承载能力和耐用性。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳灵活的360度转向性能。车轮轮体同样采用钢板重型材质,表面覆盖弹性轮胎,黑色硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护,轮毂内置精密滚珠轴承系统保证长期稳定运行。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为210毫米,结构紧凑适用性强。静态承载能力高达1080公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为540公斤,在6公里/小时速度下为430公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等重载工业领域。

160 mm
210 mm
540 kg
160 mm
210 mm
540 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  160 mm
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Delta
3641SEP160P63

Delta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳的360度旋转性能和卓越的耐久性。车轮本体同样采用钢板重型材质构造,表面覆盖黑色硫化弹性轮胎,提供优异的减震性能和地面保护,轮毂内置精密滚珠轴承系统保证顺畅运转。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为210毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮具备出色的承载能力:静态负荷可达1080公斤,动态负荷在4公里每小时速度下为540公斤,在6公里每小时速度下为430公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及各类运输设备,满足重载移动需求。

160 mm
210 mm
540 kg
160 mm
210 mm
540 kg
变体
固定脚轮 160 mm
固定脚轮 160 mm
Delta
3648SEP160P63

Delta固定脚轮采用矩形板安装方式,具有坚固耐用的结构设计。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,确保在高负荷工况下的可靠性能。车轮本体同样采用钢板重型材质,配备黑色硫化弹性轮胎,提供优异的减震性能和地面保护,轮子直径为160毫米,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。脚轮总高度为210毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载540公斤,在6公里每小时速度下可承载430公斤,静载荷能力高达1080公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足工业重载应用的严苛要求。

160 mm
210 mm
540 kg
160 mm
210 mm
540 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 160 mm
万向脚轮 160 mm
Delta
3640SEP160P63

Delta万向脚轮采用矩形板安装方式,具有卓越的承载能力和耐用性。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳灵活的360度转向性能。车轮轮体同样采用钢板重型材质,表面覆盖弹性轮胎,黑色硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护,轮毂内置精密滚珠轴承系统保证长期稳定运行。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为210毫米,结构紧凑适用性强。静态承载能力高达1080公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为540公斤,在6公里/小时速度下为430公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等重载工业领域。

160 mm
210 mm
540 kg
160 mm
210 mm
540 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  160 mm
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Delta
3641SEP160P63

Delta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳的360度旋转性能和卓越的耐久性。车轮本体同样采用钢板重型材质构造,表面覆盖黑色硫化弹性轮胎,提供优异的减震性能和地面保护,轮毂内置精密滚珠轴承系统保证顺畅运转。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为210毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮具备出色的承载能力:静态负荷可达1080公斤,动态负荷在4公里每小时速度下为540公斤,在6公里每小时速度下为430公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及各类运输设备,满足重载移动需求。

160 mm
210 mm
540 kg
160 mm
210 mm
540 kg
变体
固定脚轮 160 mm
固定脚轮 160 mm
Delta
3648SEP160P63

Delta固定脚轮采用矩形板安装方式,具有坚固耐用的结构设计。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,确保在高负荷工况下的可靠性能。车轮本体同样采用钢板重型材质,配备黑色硫化弹性轮胎,提供优异的减震性能和地面保护,轮子直径为160毫米,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。脚轮总高度为210毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载540公斤,在6公里每小时速度下可承载430公斤,静载荷能力高达1080公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足工业重载应用的严苛要求。

160 mm
210 mm
540 kg
160 mm
210 mm
540 kg