CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Delta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳的360度旋转性能和卓越的耐久性。车轮本体同样采用钢板重型材质构造,表面覆盖黑色硫化弹性轮胎,提供优异的减震性能和地面保护,轮毂内置精密滚珠轴承系统保证顺畅运转。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为210毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮具备出色的承载能力:静态负荷可达1080公斤,动态负荷在4公里每小时速度下为540公斤,在6公里每小时速度下为430公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及各类运输设备,满足重载移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
灵活的锁定功能
在一个脚轮中使用两个独立的驱动系统