CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Stylea带断续制动器旋转脚轮采用带抓环的螺栓,带衣领连接方式,确保安装稳固可靠。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备螺栓旋转轴承系统,提供出色的耐用性和平稳的旋转性能。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,轮面覆盖热塑性橡胶,具备良好的减震和静音效果,轴承系统为带轴套管的滑动轴承,确保长期稳定运行。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为77毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。该脚轮动载荷能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达100公斤,能够满足不同负载需求。产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具和办公椅等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能