跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Stylea万向脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,确保稳固的连接和便捷的操作控制。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳可靠的360度旋转性能。车轮本体同样采用聚酰胺材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,具有优异的耐磨性和减震效果,轴承系统为带轴套管的滑动轴承设计,确保长期使用的稳定性。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为77毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。该脚轮动载荷能力为50公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达100公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种场合,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016
EAN
4031582310795
S4物料编号
990071011
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
54 mm
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
77 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.18 kg
产品名称
Stylea
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
带抓环的阀杆,带衣领
阀杆直径
11 mm
阀杆长度
20 mm
Housing
颜色
石墨黑 (RAL9011)
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
20 mm
转向干涉
124 mm
偏移量
30 mm
旋转半径
62 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
热塑性橡胶
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
8 mm
直径
75 mm
轮体宽度
8 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
无烟煤灰(RAL7016)
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能