跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳顺畅的360度旋转性能。车轮本体由导电聚酯胺材料构成,轮面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和防静电特性,内置精密滚珠轴承确保运行的持久性和低噪音表现。脚轮直径为125毫米,总高度为161毫米,结构紧凑适用于各种设备安装需求。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足医疗设备、清洁设备、餐饮推车、购物车、工作台等多种专业应用场景的承重要求,特别适用于麻醉车、护理床、透析车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备等医疗器械以及各类移动工作平台。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5377XSP125P30-11 window-grey/3000
EAN
4031582359213
S4物料编号
990063906
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
59 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
161 mm
温度范围(最大)
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.65 kg
产品名称
Levina
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
Housing
颜色
窗口灰(类似 RAL7040)
支架形状
修身
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
59 mm
转向干涉
201 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
100.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
91 岸 A
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
牢不可破的结构
极高的减震性能
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Levina
5371XSP125P30-11

Levina带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体由导电聚酯胺材料构成,轮面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和导电特性,轮子配置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为161毫米。动态载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤。该脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、透析车、呼吸机,以及餐饮手推车、带轮计算机、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、工作台和工具柜等多种场合。

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Levina
5370XSP125P30-11 window-grey

Levina万向脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳由高品质聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和持久耐用性。车轮本体采用导电聚酰胺材料制造,胎面使用导电注塑聚氨酯材料,有效防止静电积累,轮芯装配精密滚珠轴承,确保运行平稳顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为161毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力在3公里/小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,满足各种负载需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具和展示架、超声设备、呼吸机、工作台以及工具柜等多种专业场合。

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Levina
5371XSP125P30-11

Levina带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体由导电聚酯胺材料构成,轮面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和导电特性,轮子配置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为161毫米。动态载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤。该脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、透析车、呼吸机,以及餐饮手推车、带轮计算机、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、工作台和工具柜等多种场合。

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg
变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Levina
5370XSP125P30-11 window-grey

Levina万向脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳由高品质聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和持久耐用性。车轮本体采用导电聚酰胺材料制造,胎面使用导电注塑聚氨酯材料,有效防止静电积累,轮芯装配精密滚珠轴承,确保运行平稳顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为161毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力在3公里/小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,满足各种负载需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具和展示架、超声设备、呼吸机、工作台以及工具柜等多种专业场合。

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg