CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Levina万向脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳由高品质聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和持久耐用性。车轮本体采用导电聚酰胺材料制造,胎面使用导电注塑聚氨酯材料,有效防止静电积累,轮芯装配精密滚珠轴承,确保运行平稳顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为161毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力在3公里/小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,满足各种负载需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院和护理院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具和展示架、超声设备、呼吸机、工作台以及工具柜等多种专业场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
通用设计奖
通用设计奖
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
牢不可破的结构
极高的减震性能
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感