万向脚轮 75 mm
Stylea万向脚轮采用方形板安装方式,为各种应用提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和卓越的操作灵活性。车轮主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面使用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为75毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力在3公里每小时速度下可达80公斤,静态承载能力高达160公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等多种场合,为现代家居和办公环境提供可靠的移动支撑解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用方形板安装方式,为各种应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的旋转运动和精确的制动控制。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。产品整体高度为75毫米,车轮直径为75毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达160公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为现代家具和办公设备提供灵活便捷的移动功能。
万向脚轮 75 mm
Stylea万向脚轮采用六角颈螺纹闸杆,上衣连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保运行平稳无噪音。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为75毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达160公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及各类办公家具的移动需求,为用户提供便捷的移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用六角颈螺纹闸杆,上衣配件设计,确保安装的稳固性和操作便利性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳可靠的旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音效果,内置精密滚珠轴承确保轮子转动顺畅。产品轮径为75毫米,总高度为82毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。动态载重能力为80公斤(测试速度3公里/小时),静态载重能力达160公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅、办公家具等多种应用场景,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 55 mm
Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材质与轮子体相同,确保材料的一致性和耐用性,轮子内置带轴套管的滑动轴承,轮径为55毫米。脚轮总高度为57毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达80公斤,能够满足不同负载需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 55 mm
Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材质与轮子体相同,确保材料一致性和耐用性,轮子直径为55毫米,内置带轴套管的滑动轴承,保证运行的平稳性。脚轮总高度为57毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达80公斤,能够满足不同负载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
带轮刹的旋转脚轮 55 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳可靠的旋转性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和减震效果,轴承系统为带轴套管的滑动轴承设计,确保长期使用的稳定性。车轮直径为55毫米,脚轮总高度为57毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为40公斤(在3公里每小时速度下),静态载荷能力达80公斤,能够满足各种负载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为移动设备提供灵活便捷的解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 55 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供可靠的制动控制功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,保证了整体结构的一致性和耐用性,轮子配置带轴套管的滑动轴承系统,车轮直径为55毫米。脚轮总体高度为57毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为40公斤(在3公里每小时的移动速度下),静态载荷能力达到80公斤,能够满足各种负载需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场合,为移动设备提供灵活可靠的支撑解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 55 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。轮子主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轮子直径为55毫米,配置带轴套管的滑动轴承系统,保证运转的平稳性和耐久性。脚轮总高度为57毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为40公斤(运行速度3公里每小时),静态载荷能力达80公斤,能够满足不同工况下的承载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 35 mm
Stylea万向脚轮采用B10 接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构成,胎面材质与轮子体相同,确保材料的一致性和耐用性,轮子内置带轴套管的滑动轴承,轮径为35毫米。脚轮总高度为33毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场景。动态承载能力为50公斤(测试速度3公里/小时),静态承载能力达100公斤,能够满足不同负载需求。该脚轮特别适用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等室内移动设备,为各类家具提供灵活的移动解决方案。
万向脚轮 80 mm
Mono万向脚轮采用B10 接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转功能和优异的操控性能。车轮主体由耐用的聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,具有良好的减震性能和地面保护特性,内置滑动轴承确保车轮转动的流畅性和持久性。车轮直径为80毫米,脚轮总高度为104毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动态承载能力为70公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达140公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院设施以及护理车等医疗和家具领域,为用户提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Linea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转向和出色的操作性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音特性,轮子轴承采用精密滚珠轴承设计。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为118毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力为120公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达240公斤,能够承受重型设备的使用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机和专业清洁车等多种医疗和专业场合。
万向脚轮 100 mm
Linea万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向功能。车轮主体同样采用聚酯胺材料,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音特性,车轮内置精密滚珠轴承确保长期稳定运行。产品车轮直径为100毫米,整体高度为120毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。该脚轮动态承载能力为120公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达240公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用领域。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Linea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轮毂内置精密滚珠轴承确保长期稳定运行。产品规格为轮径100毫米,总高度120毫米的紧凑设计。载重能力方面,动载荷为120公斤(运行速度3公里/小时),静载荷可达240公斤。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用设备。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Linea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮主体采用聚酰胺材质构造,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承系统确保长期稳定运行。产品整体高度为120毫米,车轮直径为100毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力达120公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力高达240公斤,满足各种负载需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光等医疗设备、护理床、餐饮手推车、透析车、药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等多个领域。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Linea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度旋转运动。车轮主体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,车轮轴承采用精密滚珠轴承设计。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为124毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为120公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达240公斤,能够满足重型设备的承重需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商业领域。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Linea带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轮毂内置精密滚珠轴承确保运行平稳。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为145毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为130公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达260公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理院设施、护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用领域。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Linea带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度旋转性能。车轮本体同样采用聚酰胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,轮子内置精密滚珠轴承确保运行平稳。产品规格为轮径125毫米,总高度145毫米。载重能力方面,动态载重为130公斤(运行速度3公里/小时),静态载重可达260公斤。该脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、透析车、药品车、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机等,同时适用于餐饮手推车、送餐系统、带轮计算机、办公家具、康复设备、养老院护理院设施以及专业清洁车等多种场合。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Linea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轮毂内置精密滚珠轴承确保持久耐用。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为145毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态载荷能力为130公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达260公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用设备。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Linea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音效果,轮毂内置精密滚珠轴承确保长期稳定运行。产品规格为轮径125毫米,总高度145毫米,结构紧凑适用性强。载重性能方面,动载荷为130公斤(运行速度3公里/小时),静载荷可达260公斤,满足各种应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理院设施、护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用设备。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Linea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供流畅的360度转向性能和可靠的方向锁定功能。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承确保长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为143毫米,结构紧凑适用于各种设备。该脚轮动载荷能力为130公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达260公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、手术机器人等,以及餐饮手推车、办公家具、专业清洁车等多个领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Linea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转向和出色的操控性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。脚轮直径为125毫米,总高度为143毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力为130公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达260公斤,满足重型设备的承重需求。该产品广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机和专业清洁车等医疗健康领域。
万向脚轮 100 mm
Linea万向脚轮采用实心轴杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅灵活的360度转向性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轮毂内置精密滚珠轴承系统确保长期稳定运行。脚轮直径为100毫米,总高度为120毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为120公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达240公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复和特殊需求设备、养老院和护理院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和商用设备领域。
万向脚轮 125 mm
Linea万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由高品质聚酯胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅灵活的360度转向能力。车轮本体同样采用聚酯胺材料构造,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音特性,车轮内置精密滚珠轴承系统确保长期稳定运行。产品车轮直径为125毫米,整体高度为143毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。该脚轮动载荷能力为110公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达220公斤,能够满足医疗设备、办公家具、清洁设备等多种专业应用场景的承重要求,特别适用于麻醉车、护理床、手术机器人、透析车等医疗器械以及餐饮推车和办公设备的移动需求。