固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面为实心橡胶黑色设计,提供优异的耐磨性和静音运行效果,轴承系统采用滑动轴承技术。轮子直径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态载荷能力为75公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力达150公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 100 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供稳定的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,确保出色的结构强度和耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,配备精密滚珠轴承系统保证平稳运转。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,紧凑的设计适合各种空间限制。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动支撑。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用方形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,确保结构坚固耐用,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,保证平稳的360度转向性能。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的减震性和地面保护性能,内置滑动轴承确保车轮转动顺畅。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为75公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达150公斤,能够满足不同负重需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮装配聚酯胺轮体,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能和化学稳定性,轮子直径为100毫米,采用滑动轴承系统保证平稳运转。产品总高度为128毫米,紧凑设计便于集成安装。载重能力方面,动载荷为200千克(运行速度4千米每小时),静载荷可达400千克,满足各种重载运输需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材质制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置滚柱轴承保证平稳运行。产品轮径为125毫米,总高度为155毫米,动态载荷能力达150公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力高达300公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的滚动性能和地面保护,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为75公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达150公斤,满足不同负载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
万向脚轮 160 mm
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板连接方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转向灵活性和耐用性。轮子本体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滚柱轴承不锈钢结构,轮径为160毫米。脚轮总高度为200毫米,动载荷能力为400公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力达800公斤。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等领域,其不锈钢材质和重型设计特别适合对卫生要求严格和承载能力要求高的工业环境使用。
固定脚轮 100 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板中号材质外壳,确保结构稳固耐用。脚轮轮体采用聚丙烯导电材料制造,胎面使用热塑性橡胶导电材质,有效防止静电积累,轮子配置滑动轴承系统保证运转顺畅。轮径规格为100毫米,脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。动态承载能力在3公里每小时运行速度下可达80公斤,静态承载能力高达160公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和移动解决方案。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮装配聚酯胺轮体,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能和化学稳定性,轮子直径为100毫米,采用滑动轴承系统保证平稳运转。产品总高度为128毫米,紧凑设计便于集成安装。载重能力方面,动载荷为200千克(运行速度4千米每小时),静载荷可达400千克,满足各种重载运输需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。
万向脚轮 125 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,具有卓越的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保平稳转向和长期使用寿命。车轮轮体采用铝制材料,搭配弹性轮胎,黑色硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护。轮子内置精密滚珠轴承,保证运行顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为164毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载300公斤,在6公里/小时速度下可承载240公斤,静载荷能力高达600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为各种重载应用提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮子配置滑动轴承。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。该脚轮动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,黑色硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护。轮子直径为100毫米,内置滚柱轴承系统,保证平稳运行和长久使用寿命。产品总高度为128毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力达160公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力高达320公斤,满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由聚酯胺材料制成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震效果,内置滚柱轴承保证轮子转动的顺畅性。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为155毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷可达200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷高达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
固定脚轮 100 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,确保稳定的固定连接。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,提供出色的结构强度和耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,确保良好的滚动性能和地面保护,配备滑动轴承系统保证平稳运转。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,紧凑的设计适合各种应用场景。动态载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达160公斤,满足中等负载要求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用方形板安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动效果,轮子配置滑动轴承以保证顺畅运行。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力为75公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达150公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,为医疗、餐饮和商业环境提供专业级的移动支撑。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音运行效果,轮子直径为100毫米,配置滑动轴承。脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动支撑解决方案。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶不留痕材质,硬度为Shore A 63,有效保护地面免受划痕损伤。轮子配置滚柱轴承系统,提供平稳顺畅的滚动性能,轮径为100毫米。产品总高度为128毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力为75公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达150公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
轮子 125 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶黑色胎面设计,胎面宽度37毫米,配备滚柱轴承确保平稳运行。该轮子直径为125毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度48毫米,结构紧凑适用性强。动态载重能力在4公里每小时速度下可达100公斤,静态载重能力高达200公斤,能够满足各种工业和商业应用需求。广泛适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
轮子 100 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为100毫米,胎面宽度35毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米。动态载荷能力为75公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力达150公斤。该轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 125 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为125mm,胎面宽度37mm,轮毂长度58mm,轴孔直径15mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载100kg,静态载荷能力达200kg,能够满足各种工业和商业应用需求。该轮子广泛适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为各类脚轮应用提供可靠的移动解决方案。
轮子 125 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为125毫米,胎面宽度37毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径15毫米。动态载重能力在4公里每小时速度下为100公斤,静态载重能力达200公斤。该轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为各类脚轮应用提供可靠的移动解决方案。
轮子 75 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滑动轴承。该轮子直径为75mm,胎面宽度25mm,轴孔直径8mm,轮毂长度26.5mm。动态载荷能力为60kg(速度3km/h),静态载荷能力达120kg。适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种应用场景,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 150 mm
Puretech轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为150mm,胎面宽度32mm,轮毂长度36.5mm,轴孔直径8mm。动态载荷能力在3km/h速度下可承载80kg,静态载荷能力达160kg。该轮子广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种场合,为各类脚轮应用提供可靠的移动解决方案。
轮子 80 mm
Puretech轮子采用钢板轮体结构,配备实心橡胶,黑色胎面,直径80mm,胎面宽度30mm,轮毂长度44.4mm,轴孔直径12mm,装配滚柱轴承。该轮子动载荷能力为70kg(4km/h速度下),静载荷能力达140kg。适用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台、运输设备等多种应用场景,为各类脚轮提供可靠的承载和移动性能。