带中控全锁或方向锁的万向脚轮 100 mm
Integral twin带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转向。车轮主体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯,注塑工艺制造,轮径为100毫米,轮毂配置精密滚珠轴承以保证运行顺畅。脚轮总高度为129毫米,结构紧凑。动载荷能力在3公里/小时速度下为125公斤,在4公里/小时速度下为125公斤,静载荷能力达375公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台、超声设备等医疗设备领域,满足医疗环境对脚轮高精度、高承载和静音运行的严格要求。
带中控全锁的万向脚轮 150 mm
Integral twin带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保灵活转向。车轮轮体由聚酯胺材料制成,胎面采用聚氨酯,注塑,导电材料,具备优异的耐磨性和导电性能,轮子配置精密滚珠轴承,密封的设计保证长期稳定运行。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为175毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下为150公斤,在4公里/小时速度下为150公斤,静态载荷能力达450公斤。该脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂,CT扫描仪,核磁共振,X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台、超声设备等医疗设备中。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 150 mm
Integral twin带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本设计,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保平稳转动。车轮轮体由聚酯胺材料制成,胎面采用聚氨酯,注塑,导电材料,具备精密滚珠轴承,密封的轮毂结构。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为175毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下为150公斤,在4公里/小时速度下为150公斤,静态载荷能力达450公斤。该脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂,CT扫描仪,核磁共振,X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗设备中。
万向脚轮 100 mm
Integral twin万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,专为医疗设备设计,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备精密滚珠轴承实现平稳旋转。车轮轮体由聚酯胺材料制成,胎面采用聚氨酯注塑导电材料,确保优异的耐磨性和导电性能,轮子配有密封的精密滚珠轴承保证长期可靠运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为129毫米。动态承载能力在3公里每小时速度下为125公斤,在4公里每小时速度下为125公斤,静态承载能力达375公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗场所,为各类医疗设备提供可靠的移动支撑解决方案。
万向脚轮 100 mm
Integral twin万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,专为医疗设备设计,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转向和长期耐用性。车轮轮体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯注塑导电材质,具备优异的耐磨性和防静电特性,轮子配置密封的精密滚珠轴承系统,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为129毫米,结构紧凑适合各种医疗设备安装。动态承载能力在3公里每小时速度下为125公斤,在4公里每小时速度下为125公斤,静态承载能力达375公斤,能够满足重型医疗设备的承重需求。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台、超声设备等医疗场所和设备。
带中控全锁的万向脚轮 100 mm
Integral twin带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保灵活转向。车轮轮体由聚酯胺材料制成,胎面采用聚氨酯,注塑,导电材料,具备优异的耐磨性和导电性能,轮子配置精密滚珠轴承,密封的设计保证长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为129毫米。动载荷能力在3公里/小时速度下为125公斤,在4公里/小时速度下为125公斤,静载荷能力达375公斤。该脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗设备中。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 100 mm
Integral twin带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本设计,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保平稳运行。车轮轮体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯,注塑,导电材质,轮径为100毫米,装配密封的精密滚珠轴承系统。脚轮总高度为129毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下为125公斤,在4公里/小时速度下为125公斤,静态载荷能力达375公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗环境中,为各类医疗设备提供可靠的移动支撑解决方案。
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 125 mm
Integral twin带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆的配件设计,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保平稳运转。车轮轮体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯,注塑,导电材质,具备精密滚珠轴承,密封的结构设计,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为150毫米,动态承载能力在3公里/小时速度下为125公斤,在4公里/小时速度下为125公斤,静态承载能力达375公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗场所,为医疗设备提供可靠的移动支撑解决方案。
带中控全锁的万向脚轮 125 mm
Integral twin带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆的安装配件,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保灵活转向。车轮轮体由聚酯胺材料制成,胎面采用聚氨酯,注塑,导电材料,具备优异的耐磨性和导电性能,轮子配置精密滚珠轴承,密封的设计保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为150毫米。动载荷能力在3公里/小时速度下为125公斤,在4公里/小时速度下为125公斤,静载荷能力达375公斤。该脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂,CT扫描仪,核磁共振,X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台、超声设备等医疗设备中。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Linea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转向和出色的操作性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音特性,轮子轴承采用精密滚珠轴承设计。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为118毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态载荷能力为120公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达240公斤,能够承受重型设备的使用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机和专业清洁车等多种医疗和专业场合。
万向脚轮 100 mm
Linea万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向功能。车轮主体同样采用聚酯胺材料,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音特性,车轮内置精密滚珠轴承确保长期稳定运行。产品车轮直径为100毫米,整体高度为120毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。该脚轮动态承载能力为120公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达240公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用领域。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Linea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轮毂内置精密滚珠轴承确保长期稳定运行。产品规格为轮径100毫米,总高度120毫米的紧凑设计。载重能力方面,动载荷为120公斤(运行速度3公里/小时),静载荷可达240公斤。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用设备。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Linea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮主体采用聚酰胺材质构造,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承系统确保长期稳定运行。产品整体高度为120毫米,车轮直径为100毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力达120公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力高达240公斤,满足各种负载需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光等医疗设备、护理床、餐饮手推车、透析车、药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等多个领域。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Linea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度旋转运动。车轮主体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,车轮轴承采用精密滚珠轴承设计。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为124毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为120公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达240公斤,能够满足重型设备的承重需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商业领域。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Linea带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轮毂内置精密滚珠轴承确保运行平稳。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为145毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为130公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达260公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理院设施、护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用领域。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Linea带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度旋转性能。车轮本体同样采用聚酰胺材料制造,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,轮子内置精密滚珠轴承确保运行平稳。产品规格为轮径125毫米,总高度145毫米。载重能力方面,动态载重为130公斤(运行速度3公里/小时),静态载重可达260公斤。该脚轮广泛应用于医疗设备如麻醉车、C型臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、透析车、药品车、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机等,同时适用于餐饮手推车、送餐系统、带轮计算机、办公家具、康复设备、养老院护理院设施以及专业清洁车等多种场合。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Linea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轮毂内置精密滚珠轴承确保持久耐用。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为145毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态载荷能力为130公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达260公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用设备。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Linea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音效果,轮毂内置精密滚珠轴承确保长期稳定运行。产品规格为轮径125毫米,总高度145毫米,结构紧凑适用性强。载重性能方面,动载荷为130公斤(运行速度3公里/小时),静载荷可达260公斤,满足各种应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理院设施、护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用设备。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Linea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供流畅的360度转向性能和可靠的方向锁定功能。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承确保长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为143毫米,结构紧凑适用于各种设备。该脚轮动载荷能力为130公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达260公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、护理床、透析车、手术机器人等,以及餐饮手推车、办公家具、专业清洁车等多个领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Linea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为医疗和专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转向和出色的操控性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。脚轮直径为125毫米,总高度为143毫米,结构紧凑适合各种设备安装。动态承载能力为130公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达260公斤,满足重型设备的承重需求。该产品广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机和专业清洁车等医疗健康领域。
万向脚轮 100 mm
Linea万向脚轮采用实心轴杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅灵活的360度转向性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轮毂内置精密滚珠轴承系统确保长期稳定运行。脚轮直径为100毫米,总高度为120毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为120公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达240公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复和特殊需求设备、养老院和护理院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和商用设备领域。
万向脚轮 125 mm
Linea万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由高品质聚酯胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅灵活的360度转向能力。车轮本体同样采用聚酯胺材料构造,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音特性,车轮内置精密滚珠轴承系统确保长期稳定运行。产品车轮直径为125毫米,整体高度为143毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。该脚轮动载荷能力为110公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达220公斤,能够满足医疗设备、办公家具、清洁设备等多种专业应用场景的承重要求,特别适用于麻醉车、护理床、手术机器人、透析车等医疗器械以及餐饮推车和办公设备的移动需求。
万向脚轮 125 mm
Linea万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅灵活的360度转向性能。轮子主体同样采用聚酯胺材料,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音效果,轮子内置精密滚珠轴承确保长期稳定运行。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为145毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。该脚轮动态承载能力为130公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力可达260公斤,满足重载应用需求。产品广泛应用于医疗设备领域,包括麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、透析车、药品车、康复设备、护理车、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机等专业医疗器械,同时适用于餐饮手推车、办公家具、专业清洁车等商用设备。
万向脚轮 100 mm
Linea万向脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向性能。车轮主体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音运行特性,轮子轴承采用精密滚珠轴承系统。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为124毫米,结构紧凑适合各种设备安装。载重能力方面,动载荷为120公斤(运行速度3公里/小时),静载荷可达240公斤。该脚轮广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光设备、护理床、餐饮手推车、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机和专业清洁车等医疗及专业领域。