万向脚轮 75 mm
Stylea万向脚轮采用方形板安装方式,为各种应用提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和卓越的操作灵活性。车轮主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面使用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为75毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力在3公里每小时速度下可达80公斤,静态承载能力高达160公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等多种场合,为现代家居和办公环境提供可靠的移动支撑解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用方形板安装方式,为各种应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的旋转运动和精确的制动控制。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。产品整体高度为75毫米,车轮直径为75毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达160公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为现代家具和办公设备提供灵活便捷的移动功能。
万向脚轮 75 mm
Stylea万向脚轮采用六角颈螺纹闸杆,上衣连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保运行平稳无噪音。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为75毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达160公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及各类办公家具的移动需求,为用户提供便捷的移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用六角颈螺纹闸杆,上衣配件设计,确保安装的稳固性和操作便利性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳可靠的旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音效果,内置精密滚珠轴承确保轮子转动顺畅。产品轮径为75毫米,总高度为82毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。动态载重能力为80公斤(测试速度3公里/小时),静态载重能力达160公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅、办公家具等多种应用场景,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 55 mm
Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材质与轮子体相同,确保材料的一致性和耐用性,轮子内置带轴套管的滑动轴承,轮径为55毫米。脚轮总高度为57毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达80公斤,能够满足不同负载需求。该产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 55 mm
Stylea万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材质与轮子体相同,确保材料一致性和耐用性,轮子直径为55毫米,内置带轴套管的滑动轴承,保证运行的平稳性。脚轮总高度为57毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达80公斤,能够满足不同负载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
带轮刹的旋转脚轮 55 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳可靠的旋转性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和减震效果,轴承系统为带轴套管的滑动轴承设计,确保长期使用的稳定性。车轮直径为55毫米,脚轮总高度为57毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为40公斤(在3公里每小时速度下),静态载荷能力达80公斤,能够满足各种负载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为移动设备提供灵活便捷的解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 55 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供可靠的制动控制功能。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,保证了整体结构的一致性和耐用性,轮子配置带轴套管的滑动轴承系统,车轮直径为55毫米。脚轮总体高度为57毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为40公斤(在3公里每小时的移动速度下),静态载荷能力达到80公斤,能够满足各种负载需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场合,为移动设备提供灵活可靠的支撑解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 55 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。轮子主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,确保整体性能的一致性,轮子直径为55毫米,配置带轴套管的滑动轴承系统,保证运转的平稳性和耐久性。脚轮总高度为57毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为40公斤(运行速度3公里每小时),静态载荷能力达80公斤,能够满足不同工况下的承载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 35 mm
Stylea万向脚轮采用B10 接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构成,胎面材质与轮子体相同,确保材料的一致性和耐用性,轮子内置带轴套管的滑动轴承,轮径为35毫米。脚轮总高度为33毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场景。动态承载能力为50公斤(测试速度3公里/小时),静态承载能力达100公斤,能够满足不同负载需求。该脚轮特别适用于床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等室内移动设备,为各类家具提供灵活的移动解决方案。
万向脚轮 80 mm
Mono万向脚轮采用B10 接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转功能和优异的操控性能。车轮主体由耐用的聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,具有良好的减震性能和地面保护特性,内置滑动轴承确保车轮转动的流畅性和持久性。车轮直径为80毫米,脚轮总高度为104毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动态承载能力为70公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达140公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于床头柜、多媒体家具、养老院和护理院设施以及护理车等医疗和家具领域,为用户提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 100 mm
Linea light万向脚轮采用B10接头盲孔接头设计,为各种专业设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用高品质聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮本体由导电聚酰胺材料构成,胎面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和防静电特性,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。脚轮直径为100毫米,整体高度为100毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场景。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载设备的使用需求。该产品广泛应用于医疗设备如麻醉车、透析车、呼吸机,办公家具如办公椅、办公家具,以及专业清洁车、餐饮手推车等多个领域,为现代化设备提供可靠的移动支撑。
万向脚轮 65 mm
Linea light万向脚轮采用B10接头盲孔接头设计,为医疗设备和专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。轮子主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,内置滑动轴承,轮径为65毫米。脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场景。动态载荷能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达100公斤,能够满足各种负载要求。该脚轮广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域。
万向脚轮 65 mm
Linea light万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供出色的操控性能和耐久性。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面材料与轮子体相同,确保材料一致性和优异的滚动特性,轴承采用滑动轴承设计,车轮直径为65毫米。脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达80公斤,能够满足各种负载需求。该产品广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域。
万向脚轮 65 mm
Linea light万向脚轮采用B10接头盲孔接头设计,为各种专业设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。轮子主体由聚丙烯材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的耐用性和一致性,轴承采用带轴套管的滑动轴承结构,提供可靠的转动性能。轮子直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,紧凑的尺寸设计适合空间受限的应用环境。该脚轮动载荷能力为40公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达80公斤,能够满足多种负载需求。产品广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域。
万向脚轮 65 mm
Linea light万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的转向性能和持久的使用寿命。车轮主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,确保整体结构的一致性和耐用性,轮径为65毫米,配备带轴套管的滑动轴承以保证平稳运行。脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适合各种应用场景。载重性能方面,动载荷为50公斤(运行速度3公里/小时),静载荷可达100公斤,满足中等负载需求。该产品广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域。
万向脚轮 65 mm
Linea light万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的可靠性和便捷性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的转向性能和持久的使用寿命。车轮轮体同样采用聚酰胺材料,胎面为聚氨酯注塑材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适用于空间受限的应用场景。动态载荷能力为60公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达120公斤,能够满足各种负载需求。该产品广泛应用于麻醉车、床头柜、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、家具、医院设备、多媒体家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、办公椅、办公家具、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域。
万向脚轮 55 mm
Anika万向脚轮采用B10接头盲孔接头设计,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转功能。车轮轮体同样采用聚酰胺材料构造,胎面使用聚氨酯注塑工艺制成,具有优异的耐磨性和静音效果,轮径为55毫米,配置带轴套管的滑动轴承以确保运转顺畅。整体高度为57毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达80公斤,能够满足不同负重需求。产品广泛应用于床头柜、家具、医院、多媒体家具、养老院和护理院、办公椅以及办公家具等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 75 mm
Stylea万向脚轮采用方形板安装方式,为各种应用提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。轮子主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的材料一致性和耐用性,轮子配置带轴套管的滑动轴承,轮径为75毫米。脚轮总高度为84毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力为50公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达到100公斤,能够满足不同负载需求。产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为这些应用提供可靠的移动性能和承载能力。
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用方形板安装方式,为各种应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的旋转运动和有效的制动控制。车轮主体同样采用聚酯胺材料,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的材料一致性和耐用性,轴承系统为带轴套管的滑动轴承,车轮直径为75毫米。脚轮总高度为84毫米,结构紧凑适合各种安装环境。载重能力方面,动载荷为50公斤(运行速度3公里/小时),静载荷可达100公斤,能够满足不同工况下的承载需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为这些产品提供灵活便捷的移动功能。
万向脚轮 75 mm
Stylea万向脚轮采用方形板安装方式,为各种移动应用提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和优异的操控性能。车轮轮体同样采用聚酰胺材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶材料,提供出色的滚动性能和地面保护效果,轮子配置带轴套管的滑动轴承,保证长期使用的可靠性。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为87毫米,紧凑的设计适合空间受限的安装环境。该万向脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及各类办公家具的移动需求,为现代家居和办公环境提供便捷的移动解决方案。
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Stylea带轮刹的旋转脚轮采用方形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和制动功能。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保旋转操作的平稳性和耐久性。车轮本体同样采用聚酰胺材料构造,胎面覆盖热塑性橡胶材料,提供优异的地面附着力和静音滚动性能,轮径为75毫米,内置带轴套管的滑动轴承结构,保证长期使用的可靠性。整体高度为87毫米,紧凑的设计便于在有限空间内安装使用。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及各类办公家具等应用场景,满足不同环境下的移动和固定需求,是现代家具和办公设备的理想配件选择。
万向脚轮 35 mm
Stylea万向脚轮采用方形板安装方式,为各种应用提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。轮子主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,保证了材料的一致性和耐用性,轮子配置带轴套管的滑动轴承,轮径为35毫米。脚轮总高度为41毫米,结构紧凑适合空间受限的安装环境。该脚轮动载荷能力为50公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达到100公斤,能够满足不同负载需求。产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为这些应用提供可靠的移动性能和承载能力。
万向脚轮 50 mm
Lumina万向脚轮采用带抓环的闩杆,带衣领的安装配件,确保稳固连接和便捷操作。脚轮外壳采用锌压铸/铝材质制造,具有优异的耐腐蚀性和机械强度,配备闩杆旋转轴承系统,保证平滑的360度旋转运动。轮子主体材料为聚丙烯,胎面材料与轮子体相同,确保材质一致性和耐磨性能,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,提供可靠的转动性能。轮子直径为50毫米,脚轮总高度为59毫米,紧凑的尺寸设计适合各种安装空间要求。该万向脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供灵活便捷的移动解决方案,满足现代家居和办公环境的多样化需求。