轮子 85 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径85毫米,胎面宽度95毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度95毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,胎面材料与轮子体相同,确保优异的耐用性和性能表现。在载荷能力方面,静态承载能力达到1800公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为900公斤,在6公里每小时速度下为720公斤,能够满足各种工业应用中的重载需求,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
轮子 85 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径85毫米,胎面宽度100毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度100毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,胎面材料与轮子体相同,确保优异的耐用性和性能表现。静态载荷能力达到1800公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载900公斤,在6公里每小时速度下可承载720公斤,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 85 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径85毫米,胎面宽度95毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度97毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,胎面材料与轮子体相同,确保优异的耐用性和性能表现。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载900公斤,在6公里每小时速度下可承载720公斤,静态载荷能力高达1800公斤,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 85 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径85毫米,胎面宽度100毫米,轮毂长度102毫米,轴孔直径20毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,胎面材料与轮子体相同,确保优异的耐用性和性能表现。静态载荷能力达1800公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下为900公斤,在6公里每小时速度下为720公斤,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 80 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,配备精密滚珠轴承,确保优异的承载性能和运行稳定性。轮子直径为80毫米,胎面宽度60毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米,胎面材料与轮子体相同,保证整体结构的一致性和耐用性。该轮子静态承载能力达1000千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为600千克,在6千米每小时速度下为500千克,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 125 mm
Duratech silent脚轮轮子采用阻尼混合材料轮体和聚酯胺胎面材料制造,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为125毫米,胎面宽度36毫米,轮毂长度44毫米,轴孔直径12毫米。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载200公斤重量,静态载荷能力达400公斤。这种技术规格使其适用于需要高承载能力和静音运行的工业应用场合,轮子的精确尺寸设计确保了与标准脚轮组件的完美配合。
常见问题
尼龙轮的优点
TENTE 尼龙轮集强度、耐用性和出色的滚动性能于一身,是满足严苛的移动要求的可靠解决方案。尼龙轮子因其轻质结构、高承载能力以及耐化学腐蚀、防潮和耐磨损而特别受重视,即使在最恶劣的条件下也能确保稳定的性能。在决定尼龙轮是否是适合您的个人用例的正确选择时,需要考虑地板条件、承载能力要求、车轮尺寸和所用脚轮壳的类型等因素,以实现最佳的出行解决方案。
TENTE 尼龙脚轮具有几个关键优点:
高承载能力和低滚动抗性 — 尼龙轮子专为承受重负荷而设计,同时在坚硬、均匀的表面上保持平稳高效的滚动性能。它们的低滚动阻力使其非常适合在地板光滑、耐用的环境中轻松运输货物。
耐化学和防潮 — 由于其无孔和坚固的材料特性,尼龙轮可抵抗化学物质、油、油脂和湿气。为了保证在苛刻的环境中发挥最佳性能,应将它们与适当的脚轮外壳配对,确保全面防腐和外部影响。
耐用性高,维护成本低 — 尼龙轮可承受密集使用,具有出色的耐磨性、耐磨性和抗变形性。它们的长使用寿命减少了更换需求并降低了整体维护,从而确保了具有成本效益和可靠的出行解决方案。
尼龙轮的类型
TENTE 尼龙轮有多种设计、尺寸和承载能力可供选择,让您可以根据自己的特定出行要求选择理想的解决方案。我们的产品组合包括用于轻量化应用的紧凑型轮子和专为在严苛环境中承受极端负荷而设计的重型尼龙脚轮。尽管尼龙的材料特性对滚动性能和耐磨性有很大贡献,但脚轮外壳的选择同样重要。外壳还决定了出行解决方案的整体承载能力、稳定性和耐久性。通过选择正确的车轮和外壳组合,您可以确保平稳运行、安全且性能持久。以下是一些经常搜索的尼龙轮子类型:
重型尼龙脚轮
重型尼龙脚轮专为优先考虑强度、尺寸稳定性和高承载能力而设计,可在坚硬均匀的地板上高效滚动,负载下的变形最小。它们非常适合要求苛刻的工业用途,在这些用途中,稳定、可预测的转向和较长的保养间隔至关重要。将它们与加固外壳配合使用可释放其满载潜力,增强连续工作时的稳定性,而精密滚珠轴承有助于保持较低的推/拉力和稳定的性能。在我们的产品中,拖把车轮就是一个很好的例子。这些车轮结合了超重的 TENTE Duratech 聚酰胺和精密滚珠轴承。它们的车轮直径为 75 毫米至 400 毫米,其最大配置可提供高达 15,000 千克的静态负载能力。例如,拖把轮通常用于我们的 Omikron 双轮脚轮,它将这些重型尼龙轮与坚固的铸铁双轮外壳搭配在一起。
小尼龙轮
小型尼龙轮专为紧凑安装和紧凑机动而设计,优先考虑低滚动阻力、精确定位和最小总高度。在光滑的地板上,它们可提供精确、可预测的操控性,是占地面积和机动性至关重要的轻型到中型应用的理想之选。与轻质外壳搭配使用可增强灵活性;当在相同的空间限制下需要更高的允许负载时,选择加固型外壳,同时不影响控制。我们产品系列中的一个代表性产品线是 UOO 车轮。这些小型尼龙轮的车轮直径小至 50 mm,将聚酰胺轮体和胎面与滑动轴承相结合。例如,腾德 UOO 车轮通常用于我们的 Agila 或 Agila 双脚轮,它们使用钢板单轮或双轮外壳,提供各种安装和锁定选项。由于总高度较小,这些使用尼龙脚轮的脚轮非常适合仅提供有限安装空间的应用。
尼龙轮的应用领域
由于其机械强度、尺寸稳定性和可清洁性,尼龙轮子可用于多个领域。它们对特定应用的适用性取决于车轮尺寸、地板条件和所选脚轮壳的类型等因素。对于工业用途,尼龙轮可用于专业清洁车、机械和车间设备、重型运输解决方案等。例如,在移动和商业环境中,尼龙轮子集成在防滚架、推车和其他零售物流相关应用中。通过选择正确的尼龙轮和脚轮外壳组合,TENTE 尼龙轮可以配置为性能可靠——从专业清洁车等卫生关键应用到重型工业和移动用例。