重型车轮
轮子 80 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径80mm,胎面宽度70mm,轮毂长度75mm,轴孔直径20mm。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。动态载荷能力在4km/h速度下可承载700kg,在6km/h速度下可承载560kg,静态载荷能力达1400kg。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,钢铁轮体结构保证了高强度和耐久性,精密密封滚珠轴承系统确保平稳转动和长使用寿命,适用于各种工业应用场景中的重载移动设备。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85mm,胎面宽度85mm,轮毂长度90mm,轴孔直径25mm。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。动态载荷能力在4km/h速度下可承载800kg,在6km/h速度下可承载640kg,静态载荷能力达1600kg。产品结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业脚轮应用场合,能够满足重载运输设备的使用要求。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85mm,胎面宽度105mm,轮毂长度110mm,轴孔直径20mm。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。动态承载能力在4km/h速度下可达1000kg,在6km/h速度下可达800kg,静态承载能力高达2000kg。产品结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业脚轮应用场景,能够满足重载运输设备的使用要求。
轮子 82 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径82毫米,胎面宽度70毫米,轮毂长度72毫米,轴孔直径20毫米。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。静态承载能力达1400公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为700公斤,在6公里/小时速度下为840公斤,适用于各种工业和商业应用中的重载移动设备。
轮子 82 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径82mm,胎面宽度100mm,轮毂长度102mm,轴孔直径20mm。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。动态载荷能力在4km/h速度下可承载800kg,在6km/h速度下可承载640kg,静态载荷能力达1600kg。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,钢铁轮体结构保证了高强度和耐用性,适用于各种工业应用场景中的重载移动设备。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85毫米,胎面宽度70毫米,轮毂长度75毫米,轴孔直径12毫米,装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。该轮子静态载荷能力达1400千克,动态载荷能力在4千米每小时速度下为700千克,在6千米每小时速度下为560千克,适用于各种工业和商业应用中的重载移动设备。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85mm,胎面宽度70mm,轮毂长度75mm,轴孔直径20mm。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。动态载荷能力在4km/h速度下可承载700kg,在6km/h速度下可承载560kg,静态载荷能力达1400kg。该产品适用于各种工业脚轮应用,提供优异的承载性能和耐久性,满足重载工况下的使用要求。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85毫米,胎面宽度75毫米,轮毂长度80毫米,轴孔直径20毫米,装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。该轮子静态承载能力达1600公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为800公斤,在6公里每小时速度下为640公斤,适用于重载工业应用场合,为各类移动设备提供稳定可靠的支撑和滚动性能。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85mm,胎面宽度80mm,轮毂长度85mm,轴孔直径20mm。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。动态载荷能力在4km/h速度下可承载800kg,在6km/h速度下可承载640kg,静态载荷能力达1600kg。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,钢铁轮体结构保证了高强度和耐久性,适用于工业环境中的重载应用场合。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85mm,胎面宽度85mm,轮毂长度90mm,轴孔直径25mm。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。动态载荷能力在4km/h速度下可承载800kg,在6km/h速度下可承载640kg,静态载荷能力达1600kg。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,钢铁轮体结构保证了高强度和耐久性,精密密封滚珠轴承系统确保平稳转动和长使用寿命,适用于各种工业应用场景中的重载移动设备。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85毫米,胎面宽度95毫米,轮毂长度100毫米,轴孔直径20毫米,装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。该轮子静态承载能力达2000公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为1000公斤,在6公里每小时速度下为800公斤,适用于各种工业应用场景中的重载移动设备。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85mm,胎面宽度100mm,轮毂长度105mm,轴孔直径25mm。该轮子装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。动态承载能力在4km/h速度下可达1000kg,在6km/h速度下可达800kg,静态承载能力高达2000kg。产品结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业脚轮应用场合,能够满足重载运输设备的使用要求。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85毫米,胎面宽度110毫米,轮毂长度115毫米,轴孔直径25毫米,装配精密滚珠轴承,密封的设计确保可靠运行。该轮子静态承载能力达2000公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下可承重1000公斤,在6公里每小时速度下可承重800公斤,适用于重载工业应用场景,为各类移动设备提供稳定可靠的支撑和滚动性能。
轮子 250 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径为250毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米,胎面材料与轮子体相同。该轮子配备精密滚珠轴承,具有优异的承载性能:静态载荷能力达2200公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下为1320公斤,在6公里每小时速度下为1100公斤。这款重型轮子适用于需要高承载能力和可靠性的工业脚轮应用,能够在各种工作环境中提供稳定的性能表现。
轮子 85 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径85毫米,胎面宽度60毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度60毫米。胎面材料与轮子体相同,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。该轮子静态承载能力达1300公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为650公斤,在6公里每小时速度下为520公斤。紧凑的设计和优异的承载性能使其适用于各种工业应用场合,能够满足重载设备的移动需求。
轮子 85 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径85毫米,胎面宽度65毫米,轮毂长度65毫米,轴孔直径20毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,胎面材料与轮子体相同,确保优异的耐用性和性能表现。静态载荷能力达1300公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下为650公斤,在6公里每小时速度下为520公斤,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 85 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径85毫米,胎面宽度70毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度70毫米。轮子胎面材料与轮子体相同,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。该轮子具有优异的承载能力:静态载荷可达1500公斤,动态载荷在4公里每小时速度下可承载750公斤,在6公里每小时速度下可承载600公斤。紧凑的设计和高承载能力使其适用于各种工业应用场合,能够满足重载设备的移动需求。
轮子 85 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径85毫米,胎面宽度75毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度75毫米。胎面材料与轮子体相同,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。该轮子具有优异的承载能力,静态负载能力达1500公斤,动态负载能力在4公里每小时速度下为750公斤,在6公里每小时速度下为600公斤。产品设计紧凑耐用,适用于各种工业和商业应用场景,能够满足重载运输设备的严苛使用要求。
轮子 85 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径85毫米,胎面宽度80毫米,轮毂长度80毫米,轴孔直径20毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,胎面材料与轮子体相同,确保优异的耐用性和性能表现。静态载荷能力达1500公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载750公斤,在6公里每小时速度下可承载600公斤,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 85 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径85毫米,胎面宽度85毫米,轮毂长度85毫米,轴孔直径20毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,胎面材料与轮子体相同,确保优异的耐用性和性能表现。静态承载能力达1600公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为800公斤,在6公里每小时速度下为640公斤,能够满足各种工业应用中的重载需求,适用于需要高承载能力和可靠性的移动设备和运输系统。
轮子 85 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径85毫米,胎面宽度90毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度90毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,胎面材料与轮子体相同,确保优异的耐用性和性能表现。在动载荷方面,以4公里每小时速度运行时可承载800公斤,以6公里每小时速度运行时可承载640公斤,静载荷承载能力高达1600公斤,适用于各种工业和商业应用场景中的重载运输需求。
轮子 85 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径85毫米,胎面宽度95毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度95毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,胎面材料与轮子体相同,确保优异的耐用性和性能表现。在载荷能力方面,静态承载能力达到1800公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为900公斤,在6公里每小时速度下为720公斤,能够满足各种工业应用中的重载需求,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
轮子 85 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径85毫米,胎面宽度100毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度100毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,胎面材料与轮子体相同,确保优异的耐用性和性能表现。静态载荷能力达到1800公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载900公斤,在6公里每小时速度下可承载720公斤,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 140 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面材料制造,配备精密滚珠轴承。轮子直径为140mm,胎面宽度60mm,轮毂长度68mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1400kg,动态载荷能力在4km/h速度下为840kg,在6km/h速度下为700kg。铸铁轮体结构坚固耐用,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,精密滚珠轴承确保运转平稳,适用于重载工业应用场合的脚轮系统。
常见问题
重型脚轮的优点
重型车轮专为要求苛刻的应用而设计,在这些应用中,每个车轮必须可靠地支撑 500 kg 到 1,500 kg,同时仍能平稳稳地滚动。我们的车轮采用增强材料和坚固的组件制成,即使在最恶劣的环境中也能确保持久的性能。性能取决于整个系统,因此车轮应搭配额定合适的脚轮外壳、正确的轴承以及符合您个人工作周期和地板条件的轮毂/轴概念。腾德重型脚轮具有多种关键优势:
高承载能力 — 轮体、轮毂和胎面材料设计用于承受大量重量而不会出现过度变形,从而在静态和动态载荷下保持车轮转动。与外壳的正确配对可确保组件的最终允许载荷和横向稳定性。
稳定运动 — 优化的胎面几何形状和高质量的轴承降低了起动和滚动阻力,因此可以减少推/拉力来移动重物。选择更宽的胎面和适当的车轮直径可以提高直线稳定性,并最大限度地减少长跑时的振动。
提高耐用性 — 耐磨的胎面和坚固的中心可抵抗磨损、切割/撕裂和冲击。这可以延长粗糙地面、阈值和启停工作流程中的使用寿命。
优化的生命周期价值 — 带有密封或受保护的轴承、适合温度的润滑脂和耐腐蚀部件的选项有助于在两次维护间隔之间保持性能。较长的磨损寿命和较低的人体工程学工作量相结合,转化为稳定的总拥有成本。
重型车轮的类型
重型脚轮有多种设计可供选择,以满足不同的负载要求、地板条件和其他环境要求。无论您的优先事项是降噪、耐磨性、放电保护还是耐洗性,都有相应的配置可供选择。通过选择正确的车轮材质、车轮尺寸、轴承类型和与重型车轮配对的外壳类型组合,您可以针对特定应用优化性能和使用寿命。以下是一些常用的重型脚轮类型及其主要优点:
小型重型脚轮
当安装空间狭小但负载较大时,低轮廓的重型脚轮以最小的总高度提供出色的承载力。TENTE TOP 重型聚酰胺车轮由刚性聚酰胺轮体和胎面组成,配有精密滚珠轴承,温度范围为 —40 至 +80 °C。直径 80 mm 时的典型承载能力可达 600 kg,直径 100 mm 时达到 720 kg,直径 125 mm 时可达 840 kg,这使它们成为低构造解决方案仍必须承受巨大重量的理想之选。如果需要提供更多安装空间的应用,这些车轮也有更大直径的车轮可供选择。与额定合适的外壳配合使用可确保应用的最终允许载荷和横向稳定性。
重型橡胶脚轮
当减震和地板保护与额定载荷同等重要时,应选择重型橡胶脚轮。它们采用铸铁或钢制中心以及硫化弹性轮胎或实心橡胶胎面,将顺畅的轧制与工业耐久性相结合。腾德 FVP 车轮(中心为铸铁,67 Shore A 实心橡胶)在直径 200 毫米处的承载能力为 600 千克,直径 250 毫米处的承载能力为 810 千克,直径 300 毫米处的承载能力可达 960 千克。对于冲压钢中心和硫化弹性轮胎胎面搭配精密滚珠轴承,SEP 系列在直径 200 mm 时可承受高达 600 kg 的重量。选择直径和中心结构以平衡承载能力、振动行为和使用寿命,然后与匹配的外壳配对以获得所需的装配额定值。
重型聚氨酯轮子
重型聚氨酯轮在持续负载下具有极低的滚动阻力和高耐磨性,非常适合长时间运行、反复启停循环和光滑的工业地面。腾德 FCP/ICP Ultratech 车轮系列将铸铁或铝质中心与优质铸造聚氨酯相结合。代表性承载能力为每个车轮 800 kg,直径 160—200 mm,其版本专为高达 16 km/h 的高速而量身定制。车轮直径、胎面轮廓和轴承精度的正确组合,加上额定工作周期的外壳,即使在苛刻的使用中也能确保可预测的操控性和较长的保养间隔。
重型车轮的应用领域
重型脚轮用于各种行业,其中耐用的机动性和高负载能力不可或缺。我们的车轮将可靠的支撑与精确度和灵活性相结合,即使是最复杂的挑战和最艰难的环境也能承受。重型车轮在工业环境中至关重要。仓库和物流中心使用托盘手推车、防滚架、重型货架等应用来运输和储存重物,从而确保高效处理货物。在医疗和实验室环境中,它们支持大型设备、诊断设备、消毒装置和移动工作站,这些设备需要精确操作和符合卫生要求的构造。例如,零售和商业空间在沉重的展示单元和可移动柜台下方使用它们,在这些地方,安全重新定位和地板护理至关重要。在建筑工地和户外应用中,重型车轮可在更坚硬的表面和更高的冲击载荷下运送移动脚手架、工具车和运输平台。