万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮径为100毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅运转。脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期使用的顺畅性。脚轮直径为100毫米,总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮径为100毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅运转。脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适合各种应用场景。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮子配置滑动轴承。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。该脚轮动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的移动需求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和可靠的全向锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮子内部装配滑动轴承。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为163毫米。载重能力方面,动态载荷为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷可达200公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,满足医疗卫生和商业环境的专业移动需求。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮子配置精密滚珠轴承以减少摩擦阻力。脚轮直径为125毫米,总高度为163毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期使用的顺畅性。脚轮直径为125毫米,总高度为163毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和优异的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的抓地力和静音运行效果,轮子内置精密滚珠轴承以减少摩擦阻力。产品车轮直径为125毫米,整体高度为163毫米。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供灵活可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机方形安装配件,订购时请注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮毂内置精密滚珠轴承保证长期使用的顺畅运行。脚轮直径为125毫米,总高度为162.5毫米,动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗卫生和商业环境的专业移动需求。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳灵活的360度转向性能。车轮本体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的耐磨性和静音滚动效果,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为188毫米。该产品动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力可达200公斤。适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的承载和移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转和精确的方向控制。车轮本体由坚固的钢板构成,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤。车轮内部装配圆锥球轴承,提供出色的滚动性能和使用寿命。该脚轮车轮直径为150毫米,整体高度为185毫米,动态承载能力在3公里/小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,满足不同行业对高品质移动设备的需求。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用实心闩杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度转向性能。车轮主体由钢板构成,胎面使用实心橡胶材质,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,有效保护地面。车轮配置圆锥球轴承,直径为150毫米,整体高度为188毫米。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业需求。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Agila带方向锁的旋转脚轮采用实心闩杆圆形连接件,确保可靠的安装固定。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮轮体采用钢板材质制成,胎面使用Shore A 63硬度的实心橡胶材料,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤,轮毂内置圆锥球轴承确保运行顺畅。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮在3公里/小时速度下动载荷能力达80公斤,静载荷能力高达160公斤,满足重载使用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Agila带方向锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形安装方式,配备钢板中号材质外壳和两个钢珠滚道旋转轴承结构。脚轮轮体采用钢板制造,胎面为实心橡胶不留痕材质,硬度Shore A 63,装配圆锥球轴承以确保平稳运转。轮径为150毫米,脚轮总高度为188毫米。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的承载和转向功能。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,圆形连接方式,订购时请注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶,不留痕配方,硬度为Shore A 63,装配圆锥球轴承。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为188毫米。动态载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力为200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等场合,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,方形连接件,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体采用钢板制造,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备圆锥球轴承,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为188毫米。动态载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供可靠的移动支撑解决方案。
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形配件设计,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和可靠锁定功能。车轮轮体采用钢板制造,胎面使用Shore A 63硬度的实心橡胶材质,具有不留痕特性,轴承采用圆锥球轴承设计。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为188毫米。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供可靠的移动和定位解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震性能和地面保护,轮子配备滑动轴承以保证顺畅运行。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮动态载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为医疗保健和商业环境提供专业的移动支撑解决方案。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,配合滑动轴承设计,车轮直径为150毫米,确保良好的滚动性能和地面保护。脚轮总高度为188毫米,适合各种设备安装需求。动态载荷能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达200公斤,满足重载应用要求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Agila带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的耐磨性和静音特性,内置精密滚珠轴承确保轻松滚动。脚轮直径为100毫米,总高度为138毫米,紧凑设计适合各种应用场景。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和卓越的耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,配合滑动轴承设计,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Agila带方向锁的旋转脚轮采用实心铁杆圆形安装配件,确保稳固的连接性能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能和可靠的方向锁定机制。车轮主体采用聚丙烯材料制成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,配合滑动轴承设计,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为188毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 150 mm
Agila万向脚轮采用合成膨胀机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为188毫米。载重能力方面,动态载重为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载重可达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的移动需求。
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由钢板,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和可靠锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮子配置滑动轴承。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为188毫米。该脚轮动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮、清洁和商业展示等行业的专业移动需求。
常见问题
橡胶脚轮的优点
橡胶脚轮是一种广泛使用的移动解决方案,可为日常应用提供可靠的滚动性能。这些脚轮因其多功能性、地板保护和橡胶胎面提供的安全牵引力而备受重视。橡胶脚轮常见于家具、零售和工业运输设备中,可在不影响耐用性的情况下提供可靠的移动性。它们有多种尺寸、外壳材料和安装选项,可以量身定制,以满足各种需求。
腾德橡胶脚轮具有多种优点:
地板保护-软橡胶脚轮可最大限度地减少划痕或痕迹的风险,从而提供出色的地板保护。它们非常适合敏感的室内表面,例如木材、层压板或瓷砖。
滚动效率 — 硬质橡胶脚轮胎面坚固,在负载下不会压缩太多,从而最大限度地减少了滚动阻力。它们可以轻松地开始滚动,并且可以轻松地保持运动,从而非常高效地完成更长的距离或频繁的运输任务。
降噪-软橡胶脚轮有助于抑制振动并降低滚动噪音,使其成为办公室、医院或零售环境中低噪音水平很重要的理想选择。
高承载能力和耐用性-硬质橡胶轮在承重应用中表现出色,因为它们在重量下更耐磨损和抗变形。
减震-软橡胶脚轮提供天然缓冲,可吸收轻微冲击,并在运输过程中保护易损物品或设备。
橡胶脚轮的类型
橡胶脚轮有多种设计可供选择,可满足工业、医疗和家具应用的各种需求。每种类型都旨在提供特定的优势——从平稳且适合地板的运动到减震、耐用和易于操作。以下是一些最常见的橡胶脚轮类型及其主要优点:
软橡胶脚轮
软橡胶脚轮在减震、减振和地板保护方面表现出色,可提供安静舒适的移动性。它们有助于保护货物和地板,这在表面脆弱或设备敏感的环境中尤其重要。我们的 TentePrene Soft(热塑性橡胶)增强了这些特性,在需要舒适和护理的区域提供流畅且适合地板的移动性。这些优点使软橡胶脚轮特别适合床头柜、药车、商店固定装置和展示架等需要平稳和静音操作的应用。
硬质橡胶脚轮
硬质橡胶脚轮具有高耐久性和低滚动阻力,可轻松移动重型设备并具有长期可靠性。它们耐磨损和耐变形,可确保在苛刻的工作环境中保持稳定的性能。这些脚轮有我们的 TentePrene Standard 和弹性橡胶等选件,是工作台、工具柜、生产和平台手推车等应用的理想之选,可在光滑的工业地板上提供高效的移动性,同时最大限度地减少操作员的压力。
重型橡胶脚轮
重型橡胶脚轮具有卓越的强度、稳定性和较长的使用寿命,使其成为安全高效地搬运重物的理想之选。其坚固的设计确保了安全的牵引力和在高应力下的可靠滚动。这些优势使它们成为生产和平台手推车、滚动托盘和推车以及重型 AGV 系统等需要持续使用和重物搬运的应用的完美选择。重型橡胶脚轮的一个例子是我们的 Kappa,它采用弹性轮胎或实心橡胶轮,每个脚轮的承载能力高达 600 kg。
小型橡胶脚轮
小型橡胶脚轮旨在让轻型家具和设备毫不费力地移动。它们在地板上平滑、轻柔地滚动,不会留下痕迹,因此您可以在需要时重新放置应用程序。它们是办公家具、媒体单元和设计师作品的完美之选,将实用的移动性与低调的外观完美融合,可无缝融入任何环境。
橡胶脚轮的应用领域
橡胶脚轮广泛用于需要可靠移动、减震、安静滚动和地板保护的地方。它们的多功能性使其适用于工业、物流、医疗保健和家具应用,支持轻型和重型应用。在工业和物流环境中,橡胶脚轮用于生产和平台手推车、滚动托盘和推车、AGV 系统和工作台等应用。它们在连续使用下提供可靠的轧制性能,使材料和工具的移动更安全、更高效。在医疗保健环境中,它们安装在床头柜、药车和带轮子的计算机上,在这些环境中,温和的滚动和清洁操作至关重要。它们平稳的移动有助于工作人员安静地操作设备,而不会损坏敏感地板。对于家具和零售应用,橡胶脚轮可用于办公家具、媒体家具、商店固定装置和展示柜等。它们使重新放置家具变得毫不费力,并保护精致的表面免受划痕或痕迹,从而确保实用性和美观性。