万向脚轮 75 mm
Agila twin万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种轻型设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。轮子主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,适合在敏感地面使用。轮子内部装配滑动轴承,轮径为75毫米,整体高度为102毫米。该脚轮动载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达160公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等场合,满足医疗、餐饮、航空和零售行业的专业需求。
万向脚轮 75 mm
Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,具有优异的机动性和承载能力。脚轮支架由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和持久耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料制成,胎面为实心橡胶材质,不留痕设计,硬度为Shore A 63,适合对地面保护要求较高的应用场合。轮子配置精密滚珠轴承,轮径为75毫米,整体高度为99毫米。该脚轮动态承载能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达160公斤。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
万向脚轮 75 mm
Agila twin万向脚轮采用矩形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和出色的耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,轮面使用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,既保证良好的滚动性能又避免地面划痕。车轮配置精密滚珠轴承,直径为75毫米,整体高度为102毫米。该脚轮动载荷能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达160公斤,能够满足各种应用需求。适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动支撑。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由钢板制成,中号规格,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,具有优异的耐用性,轮面为实心橡胶材质,不留痕设计,硬度为Shore A 63,确保在各种地面上的良好抓地力和静音运行,轮子配置滑动轴承。脚轮车轮直径为75毫米,整体高度为99毫米,结构紧凑。动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达160公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮主体由聚丙烯材料制成,表面覆盖实心橡胶不留痕胎面,硬度为Shore A 63,有效保护地面免受划痕,同时提供良好的抓地力和静音运行效果。车轮采用滑动轴承设计,直径为75毫米,脚轮总高度为102毫米。该脚轮动载荷能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达160公斤,适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮服务和商业展示等行业的专业需求。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,轮面为实心橡胶材质,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,有效保护地面。轮子配置精密滚珠轴承,确保运行顺畅耐用。脚轮直径为75毫米,总高度为99毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,满足各种负载需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,具有优异的耐用性,轮面使用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备精密滚珠轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为102毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,满足不同负载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等领域,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供专业的移动解决方案。
万向脚轮 75 mm
Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮轮体采用钢板材质构造,胎面使用黑色导电实心橡胶材料,具备优异的防静电性能和耐磨特性,轮子配置圆锥球轴承以确保平稳运行。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为99毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种专业设备,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用钢板材质制造,轮面覆盖实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,确保在各种地面上的优异抓地力和静音运行。车轮配置圆锥球轴承,轮径为75mm。脚轮总高度为99mm,结构紧凑适用于空间受限的应用场合。动态载荷能力为100kg(运行速度3km/h),静态载荷能力达200kg,能够承受重型设备的长期静置。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等专业设备,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用钢板材质制成,轮面覆盖实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供优异的地面保护和静音运行效果。车轮配置圆锥球轴承,轮径为75毫米,整体高度为102毫米。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮服务和商业展示等行业的专业需求。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,具备优异的耐磨性和静音性能,轮径为75毫米,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。脚轮总高度为99毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面覆盖热塑性橡胶,具有优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为102毫米,结构紧凑适用于各种设备。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车、商店家具和展示架等多种场合,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体由聚丙烯材料构成,胎面覆盖热塑性橡胶,配置滑动轴承,车轮直径为75毫米。脚轮总高度为99毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。动态承载能力在3公里每小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性能。
万向脚轮 75 mm
Agila twin万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和优异的耐久性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震性能和地面保护,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为102毫米,结构紧凑适合各种安装空间。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足不同工作条件下的承重需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等领域,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 75 mm
Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,具有优异的机动性和承载能力。脚轮支架由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮轮体采用钢板材质,胎面为Shore A 63硬度的实心橡胶,不留痕设计,配置圆锥球轴承以提供可靠的滚动性能。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为99毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
万向脚轮 75 mm
Agila twin万向脚轮采用矩形板安装方式,外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的转向轴承系统,确保灵活转动和持久耐用性。脚轮轮体采用钢板材质制造,胎面使用Shore A 63硬度的实心橡胶材料,具有不留痕特性,轴承系统采用圆锥球轴承设计,轮径为75毫米。产品总高度为102毫米,动载荷能力在3公里/小时速度下可承受100公斤重量,静载荷能力达200公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的承载和转向功能。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,具有良好的耐磨性和减震效果,轮子内部装配滑动轴承以确保顺畅运行。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为102毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种专业设备,为用户提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用钢板材质制造,胎面使用实心橡胶,黑色,导电材料,有效防止静电积累,轮毂内置圆锥球轴承确保长期可靠运行。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为99毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤,满足重载应用需求。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车、商店家具和展示架等多种专业设备,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 75 mm
Agila twin万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供灵活的转向功能。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动和出色的耐用性。轮子轮体采用钢板材质制成,胎面使用实心橡胶,黑色,导电材料,有效防止静电积累,轮子配备圆锥球轴承以保证顺畅运行。轮子直径为75毫米,脚轮总高度为102毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的使用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用钢板材质制成,胎面为黑色实心橡胶材料,具有导电特性,有效防止静电积累。轮子配置圆锥球轴承,轮径为75毫米,整体高度为102毫米。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮服务和商业展示等行业的专业需求。
万向脚轮 75 mm
Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由钢板制成,中号规格,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和耐久性。车轮主体材料为聚丙烯,胎面采用热塑性橡胶材质,具备优异的耐磨性和静音效果,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为99毫米,结构紧凑适用于多种设备。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车、商店家具和展示架等专业设备,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 75 mm
Agila twin万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供灵活的方向控制。脚轮外壳采用中号钢板制造,确保结构坚固耐用,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,实现平稳的360度转向操作。轮体采用聚丙烯材料制成,具有良好的耐化学腐蚀性和机械强度,轮面覆盖热塑性橡胶材料,提供优异的减震性能和地面保护效果,内置精密滚珠轴承确保轮子转动顺畅持久。脚轮轮径为75毫米,整体高度为102毫米,结构紧凑适合各种安装空间。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等领域,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
带中控全锁的万向脚轮 75 mm
Agila twin带中控全锁的万向脚轮采用带制动元件的矩形板安装方式,确保稳定的固定和可靠的制动控制。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,配置滑动轴承,轮径为75毫米,在保证良好滚动性能的同时提供优异的地面保护和降噪效果。脚轮总高度为103毫米,结构紧凑适用于各种设备安装需求。载重能力方面,动载荷为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷可达200公斤,能够满足重载应用要求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 50 mm
Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,具有优异的机动性和承载能力。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳顺畅的360度转向操作。轮子主体材料为聚酰胺,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和静音效果,轮子采用滑动轴承设计。轮子直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动态承载能力为70公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达140公斤,能够满足不同工作条件下的载重需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
常见问题
双轮脚轮的优点
双轮脚轮是一种多功能的移动解决方案,由于采用了双轮设计,可增强负载能力和平稳操纵。成对的轮子可以更均匀地分配重量,减少了地板磨损,使移动更容易,即使在更高的负载下也是如此。它们有各种尺寸、外壳材料和安装类型可供选择,从板到螺纹杆和螺栓孔接头,可以根据不同的操作需求进行定制。无论是用于轻型家具、精密医疗设备还是重型工业运输,双轮脚轮都将稳定性、耐用性和可操纵性集于一个高效的包装中。
腾德双轮脚轮具有多种优点:
增强负载分配-由于两个轮子分担重量,双轮脚轮比单轮设计更均匀地分配负载。这减少了地板磨损并提高了滚动性能,尤其是在更高的负载下。
更高的承载能力-双脚轮在不增加总高度的情况下提供更高的承载能力。这使它们成为同时需要强度和紧凑结构时的理想之选。
提高了操控性-双轮设置最大限度地减少了转弯阻力,从而实现了更平稳的方向变化。这对于需要精确定位的应用尤其有利。
在各种表面上的稳定性能-更宽的车轮占地面积增强了在光滑地面、坡道和崎岖地面上的稳定性。视胎面材料而定,它们可以提供安静的滚动、减震、耐磨性等。
双轮脚轮的类型
双脚轮有多种配置,可满足各种操作需求——从轻便、精确的移动性到大容量的重型运输。它们的两轮设计可以与不同的配件、材料和制动选项相结合,从而可以灵活地装备从精密医疗设备到工业运输装置的所有设备。以下是最常见的双轮脚轮类型及其典型用例的概述。
双轮旋转脚轮
它们将低转弯阻力的双轮配置与全旋转机构相结合,可实现高度响应的方向变化。双轮旋转设计即使在负载下也能提供异常平稳和精确的机动性。我们最坚固的双轮旋转脚轮 Omikron twin 可承受高达 15,000 kg 及以上的负载,采用坚固的镀锌焊接钢旋转外壳和聚酰胺轮子。
双轮轻型脚轮
这些脚轮将紧凑的尺寸与优异的载荷分布相结合,非常适合空间和美观要求的小型、轻型应用。减少的滚动阻力可以轻松移动,而与单轮替代方案相比,双轮设计提高了稳定性。典型用途包括媒体家具、床头柜、小型移动显示屏和办公椅,将隐蔽安装与可靠的日常移动性相结合。我们的 Linea 产品系列是通常用于轻型家具或医疗应用的双轮脚轮的一个例子。它具有极高的减震性能,并且由于表面主要是光滑的,因此易于清洁。我们的 Linea 产品系列有各种锁定机构、胎面材料、颜色和接头选项可供选择。视配置而定,Linea 双轮脚轮每个可承受 40 千克到 150 千克的负载。
双轮制动脚轮
这些脚轮采用安全的制动系统,在需要固定定位时提供可靠的稳定性。此外,还提供定向锁定机制,可在行驶过程中将旋转头固定在固定位置,从而实现更长距离的直线移动。这些功能提高了操作安全性和操作精度,尤其是在需要控制操纵的环境中。
双轮脚轮的应用领域
双脚轮可用于需要稳定运动、均匀的负载分布和精确操控性的任何地方。它们的双轮设计可确保更平稳的滚动性能,减少地板上的点负荷,并提高轻型和重型设置中的方向稳定性。在工业和物流环境中,它们是生产和平台手推车、滚动托盘和推车以及邮政物流系统等应用的可靠选择,在这些应用中,高效的货物运输至关重要。在医疗环境中,例如在医院病床、护理车和带轮子的计算机上使用双轮脚轮,可提供安静而精确的移动,从而提高工作人员的工作效率和患者的舒适度。它们在家具和零售应用中也很常见,包括办公椅、办公家具、媒体家具和商店装修,它们将美学融合与可靠的滚动性能相结合。