Integral

2044UAP125R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN:
4031582300178
Номер виробу:
00039275
Ви ще не знайшли правильний продукт, маєте особливі вимоги або зацікавлені в індивідуальних рішеннях? Зв"яжіться з нами.

Ціна за запитом

Кількість

Crossselling

Crossselling

Integral

2046UAP125R36-32S30 D 9002 4xM6

Поворотний ролик із центральним фіксатором, рама із штампованої сталі, прецизійний шарикопідшипник в шарнірній головці та колесо, кришка корпусу із синтетичної пластмаси., стержень з отвором ексцентрика для профільних планок, коротка версія. Центр колеса із поліаміду, протектор: поліуретан, прецизійний шарикопідшипник Порада: Продукт сертифікований за TÜV.

Accessories

Accessories

Accessory

adapter with headless screw

Адаптер для круглого важеля, виготовленого за вимогами замовника  
Accessory

change lever 24S45 without set screw

Важіль перемикання (24 мм) для передачі руху другій парі роликів  
Accessory

change lever 28S45 w. set screw

 
Accessory

change lever 65S45 w. set screw

Важіль перемикання (65 мм) для передачі руху другій парі роликів.  
Accessory

bearing bushing w. set screw WS7/16in

втулка підшипника для підтримки профільних стальних планок.  
Accessory

profile steel hexagon-11x1000