Integral

2044UAP125R36-32S30 D 9002 4xM6

ЪГЪЛ:
4031582300178
Номер на продукта:
00039275
Все още не сте намерили правилния продукт, имате специални изисквания или се интересувате от индивидуални решения? Свържете се с нас.

Цена при поискване

Количество

Crossselling

Crossselling

Integral

2046UAP125R36-32S30 D 9002 4xM6

Въртящо колело с централна, пълна спирачка, Носещ корпус от стоманена ламарина, жълта, хромирана, въртяща се планка и колело с прецизен сачмен лагер, облицовка на корпуса от изкуствен материал, Пробка с превключваща гърбица за профилни щанги, късо изпълнение. Корпус на колелото от полиамид, работна повърхнина от полиуретан, прецизен сачмен лагер Указание: Сертифициран продукт по TÜV Süd.

Accessories

Accessories

Accessory

adapter with headless screw

Адаптор за монтаж на тръбен лост  
Accessory

change lever 24S45 without set screw

Лост за управление (24мм) за функционално пренасяне върху втората двойка колела  
Accessory

change lever 28S45 w. set screw

 
Accessory

change lever 65S45 w. set screw

Лост за управление (65 мм) за функционално пренасяне върху втората двойка колела  
Accessory

bearing bushing w. set screw WS7/16in

Лагерна втулка подпора на лостовия механизъм  
Accessory

profile steel hexagon-11x1000