Studija slučaja

Vek trajanja naših točkova sa opterećenjem od 100 tona: godine.

Čitaj više

Težina od 100 tona je prevelika za točkove za uobičajeno teške uslove.

"

i stoga, nakon kratkog vremena, njihov spojnice se habaju. To je razlog zašto su naša rešenja sve osim običnih. Za našeg kupca Georga Krampa, razvili smo prilagođeni točak sa posebnim dizajnom koji obezbeđuje maksimalnu trajnost, čak i nakon višegodišnje upotrebe.

Polazna tačka

Georg Kramp GmbH & amp; Co. KG specijalizirao se za proizvodnju dizalica, kolica i daljinskih upravljačkih transportnih sistema u okviru brenda GKS-Perfekt, koji su dizajnirani za opterećenja do 100 tona - npr. za mašine, komponenti voza ili sefove. Dizalice se koriste za podizanje velikog opterećenja. Zatim se mogu koristiti kolica za transport tereta do mesta korištenja. Kramp prodaje svoje proizvode širom sveta. Najveća prekomorska kancelarije kompanije je u Ohaju, u SAD-u, samo 90 milja od naše američke kancelarije.

Oštećeni točkovi i prekidi proizvodnje

Tokom saobraćajnih operacija, prethodni točkovi za kolica često su trpili ozbiljna oštećenja. Nakon samo nekoliko meseci gazišta bi se odvajala od jezgra točka točkovi su morali biti zamenjeni. Međutim, oštećenja nisu izazvana isključivo ogromnim opterećenjem. Različiti uslovi na različitim lokacijama kao što au magacini, prodavnice boja ili pogoni za sklapanje stalno iznova testiraju točkoce. Ako se točak iznenada pokvari to je imalo ozbiljne posledice. Proizvodni proces morao je biti prekinut, a povećava se i rizik od nesreća na radu. Iz tog razloga   je tražio rešenje koje će da izdrži veliko opterećenje bez znakova slabosti, čak i na teškim površinama. Kompanija je od tada pronašla ono za čim je tragala uz podršku našeg tima.  

Naše pametno rešenje za mobilnost

Zbog posebnih zahteva, bilo je jasno da ćemo morati da razvijemoe potpuno novi točak za GKS & nbsp; kolica. Sve komponente pažljivo su ispitane, kao što su jezgro, ležajevi i, pre svega, materijal gazećeg sloja. Uložili smo puno vremena u razvoj i saradnju. Blisko sarađujući s Krampom, testirali smo prilagođeni proizvod i usavršili ga pod stvarnim uslovima.

Kao rezultat toga, stvorili smo rešenje koje zadovoljava sve zahteve i poznato je zbog fantastične izdržljivosti čak i pod nepovoljnim uslovima. Novo razvijen točak ima četiri kuglična ležaja i sastoji se od zupčastog aluminijumskog jezgra koji je hermetički zatvoren poliamidom. Blokiranje jezgra i gazećeg sloja je od ključnog značaja. To obezbeđuje veću površinu za povezivanje, a istovremeno osigurava da se dve komponente blokiraju. Rezultat: maksimalno zadržavanje za posebno jaku vezu. Poliamid ojačan vlaknom koji se koristi za gazeći sloj takođe igra ključnu ulogu u osiguranju fantastične izdržljivosti.

Karakteriše ga veća čvrstoća, otpornost na naprezanje i izuzetnu jačinu udara. Materijal ima i dobre karakteristike anti-trenja, čineći gazeći sloj otporan na habanje i pružajući dodatnu zaštitu na neujednačenim podlogama. Radi obezbeđivanja precizne koncentričnosti i najveću moguća kontaktna površinu, voznoj površini točkova se daje završna obrada. U zavisnosti od svojstava površine, isporučujemo točkove sa crnim ili belim gazećim slojevima. Za elektrostatički zaštićene radne površine možemo takođe pružiti provodne modele.

"Prilagođeni proizvodi TENTE dokazuju izvrsnu izdržljivost, čak i nakon mnogo godina."

Doris Kramp, upravni partner kompanije Georg Kramp GmbH & Co. KG

Izvanredna izdržljivost i jaka pozicija na tržištu

Novi točkovi pokazuju izuzetnu stabilnost i izdržljivost čak i pod naročito velikim opterećenjem i na teškim površinama. Zahvaljujući dobro osmišljenom dizajnu i materijalu otpornom na deformacije, gazište se ne odvaja od aluminijumskog jezgra čak i nakon više godina rada Ovo je takođe cenjeno od strane kupaca Krampa: Od prelaska na naše rešenje nisu uložene nikakve pritužbe.

Obustava proizvodnje i troškovi vremena zastoja za krajnjeg korisnika su stvar prošlosti, jer je Georg Kramp bio u stanju da značajno poboljša tržišnu poziciju kompanije. Kompanija sada želi da maksimalno iskoristi svoje prednosti kao globalni igrač i koordinira sa nama u budućnosti na međunarodnom nivou, kao što je slučaj u SAD.

Povezani slučajevi i nadležnosti

Fallstudie

Ein Schaltsystem mit einer wertvollen Aufgabe: Produktivitätssteigerung.

Allgemein

Anwendungsoptimierte Bauhöhe

Allgemein

Material Science für schwere Aufgaben

Kontakt

Jeste li zainteresirani za pojedina rješenja?

Razgovarajte s nama - rado ćemo vas savjetovati

* Obavezno polje

Rješenja za vaše individualne zahtjeve. Ne ustručavajte se kontaktirati nas osobno.

Mistera d.o.o.

Ljubice Lukovic 7c

11060 Belgrade

Србија

Phone: + 381 11 / 67-91-300

Fax: + 381 11 / 67-91-301

Email: mistera@eunet.rs