Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!
Колесо Supratech диаметром 50 мм предназначено для использования в роликовых опорах и имеет ширину протектора 18 мм, длину ступицы 22 мм и диаметр отверстия под ось 6,2 мм. Корпус колеса изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из термопластичной резины, а в качестве опорного элемента используется прецизионный шарикоподшипник. Динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 80 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
PJP 050x18-Ø6,2 HL22
EAN
4031582409130
Номер материала S4
199061242
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч
40 kg
Грузоподъемность статическая
80 kg
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Общий вес
0,05 kg
Название продукта
Supratech
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Диаметр отверстия Ось
6,2 mm
Длина хаба
22 mm
Ширина Протектор
18 mm
Диаметр
50 mm
Ширина тела
18 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.