Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Agila оснащена синтетическим расширителем круглого типа, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо имеет корпус из листовой стали с протектором из литой резины без следов и оборудовано кронусным шарикоподшипником, диаметр колеса составляет 100 мм. Общая высота конструкции 138 мм. Динамическая грузоподъемность 80 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка до 160 кг. Применяется для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
2470DIK100R07-Ø19-21,5
EAN
4031582328219
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч
80 kg
Грузоподъемность статическая
160 kg
Общая высота
138 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,95 kg
Название продукта
Agila
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
Тип фитинга
Синтетический расширитель, круглый
Распорный фитинг (максимум)
21,5 mm
Распорный фитинг (минимум)
19 mm
Housing
Цвет
Пассивированный голубым
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, средний
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
176 mm
Офсет (Смещение)
38 mm
Радиус поворота
88 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
80 Береговая А
Материал корпуса
Листовая сталь
Материал протектора
Литая резина, без следов
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Кронусный шарикоподшипник
Набор рукояток
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Колесо 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины без следов шириной 32 мм и оснащено кронусным шарикоподшипником. Диаметр колеса составляет 100 мм, диаметр отверстия оси 8 мм, длина ступицы 36 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 160 кг. Конструкция обеспечивает надежную работу в промышленных условиях с минимальным износом покрытий пола.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, оснащенный расширительным механизмом с посадочным диаметром от 31 до 35 мм, обеспечивающим надежное крепление к различным типам оснований. Изделие имеет компактную конструкцию массой 0,14 кг, что позволяет использовать его в широком спектре промышленных и коммерческих применений без существенного увеличения общего веса конструкции.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, оснащенный расширительным механизмом с посадочным диаметром от 24 до 27 мм, обеспечивающим надежное крепление к различным типам оснований. Изделие имеет компактную конструкцию массой 0,13 кг, что позволяет использовать его в широком спектре промышленных и коммерческих применений без существенного увеличения общего веса конструкции.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, оснащенный расширительным механизмом с посадочным диаметром от 27 до 30 мм, обеспечивающим надежное крепление к различным типам оснований. Изделие имеет компактную конструкцию массой 0,14 кг, что делает его идеальным решением для модернизации существующих колесных систем без значительного увеличения общего веса конструкции.

Принадлежность
Расширитель
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Аксессуар представляет собой специализированный компонент для колесных опор, оснащенный расширительным механизмом с посадочным диаметром от 21,5 до 24 мм, обеспечивающим надежное крепление к различным типам колесных систем. Изделие имеет компактную конструкцию массой 0,12 кг, что позволяет использовать его в широком спектре промышленных и коммерческих применений без существенного увеличения общего веса мобильного оборудования.