Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Linea
EAN:
4031582394528
Номер продукта:
5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Linea представляет собой поворотную колесную опору с тормоз колеса, предназначенную для использования в приложениях, требующих н...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Linea представляет собой поворотную колесную опору с тормоз колеса, предназначенную для использования в приложениях, требующих надежной мобильности и управления движением. Крепление изделия осуществляется посредством стержня с резьбой с шестигранником сверху, обеспечивающего надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус опоры изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции при сохранении необходимой прочности и устойчивости к воздействию окружающей среды. Поворотный механизм корпуса оснащен стержнем поворотным, позволяющим свободно ориентировать колесо в нужном направлении. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет беговую поверхность из инъекционного полиуретана, обеспечивающего отличное сцепление и износостойкость, а также оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного и долговечного вращения. Корпус колеса выполнен из полиамида, что гарантирует оптимальное соотношение веса и прочности. Общая высота опоры составляет 82 миллиметра. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 160 килограммов и динамическую нагрузку до 80 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Linea идеально подходит для применения в прикровательных тумбочках, мебели, мебели для медиа и офисной мебели, где требуется надежная и маневренная система мобильности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Визуальная интеграция
Различные диаметры купола для идеального перехода от колеса к приложению
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать