- Главная
- Промышленность
- Отрасль
- Оборудование и оснащение мастерских
-
Строительство контейнеров
Колесные опоры и колеса для контейнерной конструкции
- Шкафы для инструментов
- Верстаки
- Транспортное оборудование
- Строительство контейнеров
- Электронные системы, технологии чистых помещений
- Пожаротехническое оборудование, противопожарная защита
- Машиностроение
- Оборудование для утилизации отходов
- Производители керамики и стекла
- Строительные леса
- Погрузчики и ремонтные компании
-
Промышленность
- Здравоохранение
-
Отрасль
- Автомобильная промышленность OEM
- Автономная мобильность
-
Оборудование и оснащение мастерских
- Шкафы для инструментов
- Верстаки
- Транспортное оборудование
- Строительство контейнеров
- Электронные системы, технологии чистых помещений
- Пожаротехническое оборудование, противопожарная защита
- Машиностроение
- Оборудование для утилизации отходов
- Производители керамики и стекла
- Строительные леса
- Погрузчики и ремонтные компании
- Технологии очистки
- Аэрокосмическая промышленность и услуги
- Дистрибьюторы
- Образ жизни
- Ролики и колёса
- Новости и инновации
- О нас
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета и оборудовано подшипником скольжения для плавного хода. Общая высота изделия составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 150 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для промышленного применения с прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено подшипником скольжения для плавного хода. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота опоры - 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 400 кг. Опора предназначена для использования в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 160 мм изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на роликовом игольчатом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 800 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность конструкции. Колесо выполнено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено подшипником скольжения для плавного хода. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота опоры - 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность конструкции. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и оснащено эластичными шинами черного цвета, вулканизированными для повышенной износостойкости. В качестве опорного элемента используется роликовый игольчатый подшипник, гарантирующий плавное вращение и долговечность. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 320 кг, что делает данную опору универсальным решением для промышленного применения в различных отраслях.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленное на роликовом игольчатом подшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа, обеспечивающим высокую прочность конструкции. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов, что гарантирует бережное перемещение по любым поверхностям, а роликовый игольчатый подшипник обеспечивает плавное вращение и долговечность. Общая высота опоры составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка — до 150 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Блок привода 125 mm
Электроприводное колесо E-Drive ultimate представляет собой блок привода с электрическим корпусом, оснащенный колесом диаметром 125 мм с корпусом из полиамида и эластичными шинами без следов, вулканизированными, и прямоугольной пластиной для крепления. Данное решение предназначено для широкого спектра применений, включая авиакосмическую промышленность, медицинское оборудование, автомобильную промышленность OEM, диагностическое оборудование, производственные тележки и транспортное оборудование.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с корпусом из чугуна и протектором из литого полиуретана. Диаметр колеса составляет 250 мм при ширине протектора 75 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и устойчивость. Изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, медицинском оборудовании, производстве керамики и стекла, а также в тяжелых AGV-системах и транспортном оборудовании.
Колесо 230 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с корпусом из чугуна и протектором из литого полиуретана. Диаметр колеса составляет 230 мм при ширине протектора 82 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и устойчивость. Изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, медицинском оборудовании, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, противопожарном оборудовании, погрузчиках, тяжелых AGV-системах, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, ультразвуковых аппаратах и транспортном оборудовании.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с чугунным корпусом и протектором из литого полиуретана. Диаметр колеса составляет 250 мм при ширине протектора 80 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и устойчивость. Изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, медицинском оборудовании, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, противопожарном оборудовании, погрузчиках, тяжелых AGV-системах, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, ультразвуковых аппаратах и транспортном оборудовании.
Колесо 200 mm
Колесо Elastech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор диаметром 200 мм с шириной протектора 75 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, оснащен эластичными черными вулканизированными шинами. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости до 4 км/ч и 500 кг при скорости до 6 км/ч. Колесо предназначено для применения в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, противопожарном оборудовании, машиностроении и других промышленных применениях.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech представляет собой высокопроизводительное решение диаметром 125 мм с шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 35,5 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 8 мм. Конструкция включает корпус из цинкового литого материала и эластичные шины без следов вулканизированного типа, установленные на прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Колесо обеспечивает динамическую грузоподъемность 150 кг при скорости до 3 км/ч и статическую нагрузку до 300 кг.
Колесо 150 mm
Колесо Elastech представляет собой высокопроизводительное решение для роликовых опор с диаметром 150 мм, шириной протектора 32 мм и длиной ступицы 35,5 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 8 мм. Конструкция включает корпус из цинкового литого материала, эластичные шины без следов вулканизированного типа и прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 300 кг, что обеспечивает надежную работу в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, производственных тележках и другом промышленном оборудовании.
Колесо 200 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопрочное колесо для роликов диаметром 200 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 20,1 мм. Корпус и протектор изготовлены из полиамида, а прецизионный шарикоподшипник обеспечивает плавное вращение. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч, статическая - 1600 кг. Применяется в автомобильной промышленности, строительстве контейнеров, электронных системах, машиностроении и транспортном оборудовании.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 200 мм, шириной протектора 80 мм и длиной ступицы 90 мм, диаметр отверстия оси составляет 25 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 1680 кг при скорости 4 км/ч и 1400 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 3360 кг, что обеспечивает надежную работу в тяжелых промышленных условиях.
Колесо 82 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 82 мм, шириной протектора 88 мм и длиной ступицы 90 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, материал протектора идентичен корпусу колеса, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 900 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка до 1800 кг. Применяется в автомобильной промышленности, строительстве контейнеров, машиностроении и транспортном оборудовании.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech представляет собой высокотехнологичное решение для роликов с диаметром 200 мм, шириной протектора 45 мм и длиной ступицы 53 мм, диаметр отверстия оси составляет 8 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из вспененного полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 70 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 140 кг. Применяется в авиакосмической и автомобильной промышленности, машиностроении, производстве контейнеров, на строительных лесах, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 160 mm
Колесо Elastech диаметром 160 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм имеет отверстие под ось диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из эластичных шин без следов, вулканизированных, установлен прецизионный шариковый подшипник. Динамическая грузоподъемность составляет 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 700 кг. Применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производственных тележках и другом промышленном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech диаметром 125 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм оснащено алюминиевым корпусом и эластичными шинами без следов, вулканизированными, а также прецизионным шарикоподшипником с диаметром отверстия оси 25 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 300 кг при скорости 4 км/ч и 240 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка достигает 600 кг. Применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров и машиностроении.
Колесо 95 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликов диаметром 95 мм с шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 45 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 400 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 800 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, медицинском оборудовании, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, противопожарном оборудовании, погрузчиках, тяжелых AGV-системах, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, ультразвуковых аппаратах и транспортном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech диаметром 125 мм с шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 58 мм предназначено для использования в роликах. Корпус изготовлен из полиамида, протектор выполнен из эластичных шин, черных, вулканизированных. Оснащено роликовым (игольчатым) подшипником с диаметром отверстия под ось 15 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 250 кг при скорости 4 км/ч, статическая - 500 кг. Применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производственных тележках и другом промышленном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech диаметром 125 мм с шириной протектора 40 мм и длиной ступицы 58 мм предназначено для использования в роликах. Корпус изготовлен из полиамида, оснащен роликовым (игольчатым) подшипником и эластичными шинами без следов, вулканизированными. Диаметр отверстия под ось составляет 15 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка - 500 кг. Применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, производственных тележках и другом промышленном оборудовании.