- Главная
- Промышленность
- Здравоохранение
-
Хирургическое оборудование
Колесные опоры и колеса для хирургического оборудования
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида и протектор из полиуретана, инжекционный, электропроводный, установленный на прецисcионном шариковом подшипнике, герметичном. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Применяется для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, в больницах, домах престарелых, хирургических роботах, операционных столах, ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Integral twin представляет собой высокоточное решение с цельным стержнем круглым, обеспечивающим герметичное соединение для моющихся больничных кроватей. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет полиамидный корпус с инжекционным электропроводным полиуретановым протектором и герметичным прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка - 375 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: анестезиологических тележек, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновских аппаратов, больничных кроватей, хирургических роботов, операционных столов и ультразвуковых аппаратов.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Integral twin представляет собой высокоточное решение с цельным стержнем круглым, обеспечивающим герметичное соединение для моющихся больничных кроватей. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет полиамидный корпус с инжекционным электропроводным полиуретановым протектором и герметичным прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 375 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: анестезиологических тележек, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновских аппаратов, больничных и медицинских кроватей, операционных столов, хирургических роботов и ультразвуковых аппаратов в больницах и домах престарелых.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral twin представляет собой высокотехнологичное решение со стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, предназначенное для герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа, средний, оснащен прецисcионый шариковый подшипник для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и протектор из полиуретана, инжекционный, электропроводный, установлено на прецисcионый шариковый подшипник, герметичный. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка - 375 кг. Применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгене, медицинских и больничных кроватях, больницах, домах престарелых, хирургических роботах, операционных столах, ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 100 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и протектор из полиуретана, инжекционный, электропроводный, установленный на прецисионном шариковом подшипнике, герметичном. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка - 375 кг. Применяется для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, в больницах, домах престарелых, хирургических роботах, операционных столах, ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin представляет собой высокотехнологичное решение со стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, предназначенное для герметичных моющихся кроватей в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен прецисионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецисионном герметичном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 375 кг. Применяется для медицинского оборудования: больничных кроватей, операционных столов, анестезиологических тележек, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновского оборудования и хирургических роботов.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral twin представляет собой высокотехнологичное решение со стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, предназначенное для герметичных моющихся кроватей в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен прецисионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецисионном герметичном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 375 кг. Применяется в медицинском оборудовании: больничных кроватях, операционных столах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, хирургических роботах и ультразвуковых системах.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 118 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, диализные аппараты, офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности и бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 120 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, диализные аппараты, офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретана инжекционного типа, установленным на прецисcионном шариковом подшипнике для обеспечения легкого качения. Общая высота конструкции составляет 120 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 240 кг, что делает данную опору идеальной для медицинского оборудования, офисной мебели и профессиональных тележек различного назначения.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена цельным стержнем круглого сечения для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 120 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка — до 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, КТ-сканеры, МРТ, рентгеновские аппараты, медицинские кровати, системы кейтеринга, компьютеры на колесах, диализные тележки и офисную мебель.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 124 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, тележек для кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, подъемников для пациентов, хирургических роботов, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ, офисной мебели и профессиональных тележек для уборки.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 145 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, офисную мебель и профессиональные тележки для уборки.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 145 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, диализные аппараты, офисную мебель и профессиональные тележки для уборки.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена цельным стержнем круглого сечения для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 145 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 260 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, КТ-сканеры, МРТ, рентгеновские аппараты, медицинские кровати, системы кейтеринга, компьютеры на колесах, диализные тележки, офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена цельным стержнем круглого сечения для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 145 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 260 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, томографы, больничные кровати, каталки для пациентов, хирургические роботы, ультразвуковые аппараты, а также офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 143 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, офисную мебель и профессиональные тележки для уборки.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником диаметром 125 мм. Общая высота конструкции составляет 143 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, тележек для кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, офисной мебели, подъемников для пациентов, кресел-реклайнеров, хирургических роботов и профессиональных тележек для уборки.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 120 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, тележек для кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек для диализа, больниц, тележек для медикаментов, офисной мебели, подъемников для пациентов, кресел-реклайнеров, хирургических роботов и профессиональных тележек для уборки.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с покрышкой из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции 143 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 110 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 220 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, тележек для кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек для диализа, офисной мебели, подъемников для пациентов, кресел-реклайнеров, хирургических роботов и профессиональных тележек для уборки.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности и бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 145 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, тележек для кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, офисной мебели, подъемников для пациентов, кресел-реклайнеров, хирургических роботов, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ и профессиональных тележек для уборки.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Linea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для бесшумного качения. Общая высота конструкции составляет 124 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, КТ-сканеры, МРТ, рентгеновские аппараты, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, диализные тележки, офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Linea оснащена прямоугольной пластиной с расстоянием между отверстиями под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для обеспечения легкого качения. Общая высота конструкции составляет 124 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, КТ-сканеры, МРТ, рентгеновские аппараты, медицинские кровати, каталки для пациентов, хирургические роботы и профессиональные уборочные тележки.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Linea оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и беговую дорожку из инжекционного полиуретана, установленную на прецизионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 148 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах и офисную мебель.