Нейлоновые колеса
Колесо 85 mm
Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из полиамида тяжелого типа с идентичным материалом протектора и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 85 мм, ширина протектора 95 мм, диаметр отверстия оси 20 мм, длина ступицы 95 мм. Статическая грузоподъемность достигает 1800 кг, динамическая грузоподъемность составляет 900 кг при скорости 4 км/ч и 720 кг при скорости 6 км/ч.
Колесо 85 mm
Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из полиамида тяжелого типа с протектором из идентичного корпусу материала, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 85 мм, ширина протектора 100 мм, длина ступицы 100 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Статическая грузоподъемность достигает 1800 кг, динамическая грузоподъемность составляет 900 кг при скорости движения 4 км/ч или 720 кг при скорости 6 км/ч.
Колесо 85 mm
Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из полиамида тяжелого типа с идентичным материалом протектора и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 85 мм, ширина протектора 95 мм, диаметр отверстия оси 20 мм, длина ступицы 97 мм. Статическая грузоподъемность достигает 1800 кг, динамическая грузоподъемность составляет 900 кг при скорости 4 км/ч и 720 кг при скорости 6 км/ч.
Колесо 85 mm
Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из полиамида тяжелого типа с идентичным материалом протектора и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 85 мм, ширина протектора 100 мм, длина ступицы 102 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 900 кг при скорости 4 км/ч или 720 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1800 кг.
Колесо 80 mm
Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из полиамида тяжелого типа с идентичным материалом протектора и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 80 мм, ширина протектора 60 мм, диаметр отверстия оси 20 мм, длина ступицы 60 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 500 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1000 кг.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech silent представляет собой высокотехнологичное решение для роликовых опор с диаметром 125 мм, шириной протектора 36 мм и длиной ступицы 44 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 12 мм. Изделие выполнено из демпфирующего гибридного материала с протектором из полиамида и роликовым игольчатым подшипником. Колесо обеспечивает динамическую грузоподъемность 200 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 400 кг, что делает его идеальным для промышленного применения в условиях повышенных требований к бесшумности и надежности.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества нейлоновых колес
Нейлоновые колеса TENTE сочетают в себе прочность, долговечность и отличные характеристики качения, что делает их надежным решением для высоких требований к мобильности. Нейлоновые колеса особенно ценятся за их легкую конструкцию, высокую грузоподъемность и устойчивость к химическим веществам, влаге и истиранию, обеспечивающие стабильную работу даже в самых тяжелых условиях. При принятии решения о том, подходят ли нейлоновые колеса для вашего индивидуального варианта использования, для достижения оптимального решения по мобильности необходимо учитывать такие факторы, как состояние пола, требования к грузоподъемности, размер колеса и тип используемого корпуса ролика.
Нейлоновые колесные диски TENTE обладают несколькими ключевыми преимуществами:
Высокая грузоподъемность и низкое сопротивление качению — Нейлоновые колеса спроектированы так, чтобы выдерживать большие нагрузки, сохраняя при этом плавные и эффективные характеристики качения на твердых и ровных поверхностях. Благодаря низкому сопротивлению качению они идеально подходят для удобной транспортировки грузов в условиях гладких и прочных напольных покрытий.
Химическая и влагостойкость — благодаря своим непористым и прочным свойствам материала нейлоновые колеса устойчивы к химическим веществам, маслам, смазкам и влаге. Чтобы гарантировать оптимальную производительность в сложных условиях, их следует использовать в сочетании с соответствующим корпусом ролика, обеспечивающим полную защиту от коррозии и внешних воздействий.
Высокая долговечность и низкие эксплуатационные расходы — нейлоновые колеса, способные выдерживать интенсивное использование, обладают исключительной устойчивостью к истиранию, износу и деформации. Их длительный срок службы снижает потребность в замене и снижает общий объем технического обслуживания, обеспечивая экономичное и надежное мобильное решение.
Типы нейлоновых колес
Нейлоновые колеса TENTE доступны в различных конструкциях, размерах и грузоподъемности, что позволяет выбрать идеальное решение для ваших конкретных требований к мобильности. Ассортимент нашей продукции включает в себя как компактные колеса для легких условий эксплуатации, так и сверхпрочные нейлоновые колесные диски, разработанные для работы с экстремальными нагрузками в сложных условиях эксплуатации. Хотя свойства материала нейлона в значительной степени влияют на характеристики качения и износостойкость, выбор корпуса ролика не менее важен. Корпус также определяет общую грузоподъемность, стабильность и долговечность мобильного решения. Выбирая правильное сочетание колеса и корпуса, вы обеспечиваете бесперебойную работу, безопасность и долговечность. Ниже приведены некоторые из часто используемых типов нейлоновых колес:
Сверхпрочные нейлоновые колесные диски
Сверхпрочные нейлоновые ролики, разработанные с учетом прочности, стабильности размеров и высокой грузоподъемности, обеспечивают эффективное качение по твердым ровным полам с минимальной деформацией под нагрузкой. Они идеально подходят для сложных промышленных применений, где важны стабильное, предсказуемое рулевое управление и длительные межсервисные интервалы. Их сочетание с усиленными корпусами позволяет полностью раскрыть их потенциал нагрузки и повысить устойчивость при длительной эксплуатации, а прецизионные шарикоподшипники помогают поддерживать низкие силы нажатия и тяги и стабильную работу. Среди предлагаемых нами продуктов колеса MOP являются ярким примером. Эти колеса сочетают сверхтяжелый полиамид TENTE Duratech с прецизионным шарикоподшипником. Они доступны с диаметром колес от 75 мм до 400 мм и в самой большой конфигурации обеспечивают статическую грузоподъемность до 15 000 кг. Колеса MOP обычно используются, например, в наших двухколесных колесах Omikron, в которых эти сверхпрочные нейлоновые колеса сочетаются с прочным чугунным двухколесным корпусом.
Маленькие нейлоновые колеса
Небольшие нейлоновые колеса, разработанные для компактных установок и маневров в трудных условиях, отдают предпочтение низкому сопротивлению качению, точному позиционированию и минимальной общей высоте. На гладких полах они обеспечивают точную и предсказуемую управляемость и идеально подходят для применения в условиях малой и средней грузоподъемности, где площадь и маневренность имеют решающее значение. Используйте их в сочетании с легкими корпусами для повышения маневренности; выбирайте усиленные корпуса, если требуются более высокие допустимые нагрузки при тех же ограничениях пространства без ущерба для управляемости. Одним из представительных продуктов в нашем ассортименте являются колеса UOO. Эти небольшие нейлоновые колеса доступны диаметром до 50 мм и сочетают в себе полиамидный корпус колеса и протектор с подшипниками скольжения. Колеса TENTE UOO обычно используются, например, в наших двухколесных колесах Agila или Agila, в которых используется одноколесный или двухколесный корпус из листовой стали и которые предлагают различные варианты крепления и блокировки. Благодаря небольшой общей высоте эти ролики с нейлоновыми роликами идеально подходят для применений, где пространство для установки ограничено.
Области применения нейлоновых колес
Нейлоновые колеса используются во многих секторах благодаря их механической прочности, стабильности размеров и удобству очистки. Их пригодность для конкретных применений зависит от таких факторов, как размер колеса, состояние пола и выбранный тип корпуса ролика. Для промышленного использования нейлоновые колеса используются, например, на профессиональных уборочных тележках, машинах и оборудовании для мастерских, тяжелых транспортных средствах и многом другом. Например, в мобильных и коммерческих условиях нейлоновые колеса интегрируются в рулонные клетки, тележки и другие приложения, связанные с розничной логистикой. Выбрав правильное сочетание нейлонового колеса и корпуса ролика, нейлоновые колеса TENTE можно настроить так, чтобы они работали надежно — от критически важных для гигиены применений, таких как профессиональные тележки для уборки, до тяжелых промышленных и мобильных применений.