Колесные опоры из полиамида / нейлона
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha stainless оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из нержавеющая сталь, тяжелая с поворотным механизмом на две гонки с мячом. Колесо диаметром 100 мм изготовлено из полиамид с протектором идентично корпусу колесо и роликовый (игольчатый) подшипник нержавеющая сталь для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для использования в тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы, технологии чистых помещений, пожаротехническое оборудование, противопожарная защита, машиностроение и транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 1000 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 80 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 80 мм изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на роликовом игольчатом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Изделие предназначено для применения в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 80 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 80 мм изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на роликовом игольчатом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha stainless представляет собой высококачественное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из тяжелой нержавеющей стали и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен подшипник скольжения для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha stainless представляет собой высококачественное решение с отверстие под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из нержавеющая сталь, тяжелая и оснащен системой поворота две гонки с мячом, обеспечивающей плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм выполнено из полиамид с протектором идентично корпусу колесо и оборудовано подшипник скольжения для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Изделие предназначено для применения в тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы, технологии чистых помещений, пожаротехническое оборудование, противопожарная защита, машиностроение и транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора 80 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена креплением типа отверстие под болт и корпусом из нержавеющей стали, тяжелая с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и работает на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 80 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha stainless представляет собой высококачественное решение с отверстие под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из нержавеющая сталь, тяжелая и оснащен поворотным механизмом две гонки с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из полиамид, протектор идентично корпусу колесо и оборудовано подшипник скольжения для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Изделие применяется в тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы, технологии чистых помещений, пожаротехническое оборудование, противопожарная защита, машиностроение и транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless представляет собой высококачественное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из тяжелой нержавеющей стали и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и подшипник скольжения для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha stainless оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из тяжелой нержавеющей стали с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 400 кг. Изделие применяется в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha stainless представляет собой высококачественное решение с отверстие под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из нержавеющая сталь, тяжелая с поворотным механизмом на две гонки с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамид с протектором из материала идентично корпусу колесо, оснащено роликовый (игольчатый) подшипник нержавеющая сталь для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для использования в тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы, технологии чистых помещений, пожаротехническое оборудование, противопожарная защита, машиностроение и транспортное оборудование.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированная колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали, обеспечивающим высокую коррозионную стойкость. Колесо диаметром 200 мм изготовлено из полиамида с протектором из идентичного корпусу материала и оборудовано роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали для плавного хода и долговечности. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Опора выдерживает динамическую нагрузку до 500 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 1000 кг. Изделие предназначено для применения в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 80 mm
Фиксированная колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали, обеспечивающим высокую коррозионную стойкость. Колесо диаметром 80 мм изготовлено из полиамида с протектором из идентичного корпусу материала и оборудовано роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Опора выдерживает динамическую нагрузку до 200 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 400 кг. Изделие предназначено для применения в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оборудован роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен подшипник скольжения. Диаметр колеса составляет 150 мм, общая высота конструкции 200 мм. Динамическая грузоподъемность: 960 кг при скорости 4 км/ч или 800 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность 1920 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора 250 mm
Поворотное колесная опора Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оборудован роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичен материалу корпуса колеса, установлен подшипник скольжения. Диаметр колеса составляет 250 мм, общая высота опоры 305 мм. Динамическая грузоподъемность: 1320 кг при скорости 4 км/ч и 1100 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность 2640 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Kappa load оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из чугун или кованый чугун, тяжелый и оборудован роликовый (игольчатый) подшипник с глубокими канавками для поворотного механизма. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамид, тяжелый, протектор идентично корпусу колесо и подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 960 кг при скорости 4 км/ч или 800 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - 1920 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, системы AMR, автомобильная промышленность OEM, производители керамики и стекла, производственные и платформенные тележки, тяжелые AGV-системы.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Kappa load оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из чугун или кованый чугун, тяжелый и оборудован роликовый (игольчатый) подшипник с глубокими канавками для поворотного механизма. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамид, тяжелый, протектор идентично корпусу колесо и подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 205 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 1020 кг при скорости 4 км/ч и 850 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 2040 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, системы AMR, автомобильная промышленность OEM, производители керамики и стекла, производственные и платформенные тележки, тяжелые AGV-системы.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Kappa load оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из чугун или кованый чугун, тяжелый и оборудован роликовый (игольчатый) подшипник с глубокими канавками для поворотного механизма. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамид, тяжелый, протектор идентично корпусу колесо и подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 245 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 1200 кг при скорости 4 км/ч или 1000 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 2400 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, системы AMR, автомобильная промышленность OEM, производители керамики и стекла, производственные и платформенные тележки, тяжелые AGV-системы.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 250 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Kappa load оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из чугун или кованый чугун, тяжелый и оборудован роликовый (игольчатый) подшипник с глубокими канавками для поворотного механизма. Колесо диаметром 250 мм имеет корпус из полиамид, тяжелый, протектор идентично корпусу колесо и подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 305 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 1320 кг при скорости 4 км/ч и 1100 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 2640 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, системы AMR, автомобильная промышленность OEM, производители керамики и стекла, производственные и платформенные тележки, тяжелые AGV-системы.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 150 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом и концевиком колесной опоры Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для поворотного механизма. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность: 960 кг при скорости 4 км/ч или 800 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность 1920 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 160 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом и концевиком колесной опоры Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа и оборудован роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для поворотного механизма. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 205 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 1020 кг при скорости 4 км/ч или 850 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 2040 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм изготовлено из тяжелого полиамида, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, а ось вращения оснащена подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 170 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 840 кг при скорости 4 км/ч или 700 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 1680 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз, концевик колесной опоры Kappa load оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с роликовым (игольчатым) подшипником с глубокими канавками для поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм изготовлено из тяжелого полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 170 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 840 кг при скорости 4 км/ч или 700 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1680 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности, систем AMR, автомобильной промышленности OEM, производителей керамики и стекла, производственных тележек и тяжелых AGV-систем.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Kappa load оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из чугун или кованый чугун, тяжелый и оборудован роликовый (игольчатый) подшипник с глубокими канавками для поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамид, тяжелый, протектор идентично корпусу колесо и подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 170 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 840 кг при скорости 4 км/ч и 700 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 1680 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, системы AMR, автомобильная промышленность OEM, производители керамики и стекла, производственные и платформенные тележки, тяжелые AGV-системы.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества нейлоновых колесиков
Колесные опоры из нейлона — это надежное мобильное решение, предназначенное для сложных условий эксплуатации. Эти ролики, известные своей высокой несущей способностью и низким сопротивлением качению, отлично подходят для условий эксплуатации, где долговечность и эффективность являются ключевыми факторами. Их твердый нейлоновый протектор обеспечивает минимальный износ и плавное маневрирование на твердых поверхностях. Благодаря различным типам корпусов и вариантам крепления нейлоновые ролики могут быть адаптированы к широкому спектру эксплуатационных требований.
Нейлоновые ролики TENTE обладают различными преимуществами:
Высокая грузоподъемность. Благодаря жесткому и прочному протектору нейлоновые ролики могут легко переносить тяжелые нагрузки. Это делает их идеальными для требовательных применений, требующих надежной работы под давлением.
Низкое сопротивление качению — твердая нейлоновая поверхность протектора обеспечивает плавное и легкое качение даже при полной нагрузке. Это улучшает маневренность и снижает усилия, необходимые для перемещения оборудования.
Исключительная износостойкость — нейлон обладает высокой устойчивостью к истиранию и деформации, обеспечивая длительный срок службы даже при непрерывной эксплуатации. Его долговечность сводит к минимуму потребность в техническом обслуживании и замене.
Химическая и влагостойкость. Нейлоновые ролики хорошо работают в средах, подверженных воздействию воды, чистящих средств и многих промышленных химикатов. Это делает их пригодными для использования в условиях, чувствительных к гигиене, и в промышленных условиях.
Температурная устойчивость — выдерживая широкий диапазон температур, нейлоновые ролики сохраняют работоспособность как при хранении в холодильнике, так и в более теплых условиях эксплуатации без ущерба для производительности.
Колесные опоры из нейлона доступны в различных исполнениях, отвечающих конкретным требованиям промышленного, медицинского и мебельного применения. Каждый тип спроектирован таким образом, чтобы обеспечить целевые эксплуатационные преимущества — от высокой грузоподъемности и низкого сопротивления качению до превосходной прочности и химической стойкости. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов нейлоновых роликов и их ключевые преимущества:
Сверхпрочные нейлоновые ролики
Сверхпрочные нейлоновые ролики, разработанные для самых сложных промышленных задач, отлично справляются с высокими нагрузками без ущерба для характеристик качения. Их жесткий протектор обеспечивает надежную мобильность на складах, производственных цехах и распределительных центрах. Эти преимущества делают нейлоновые ролики особенно подходящими для большегрузных транспортных тележек и многого другого. В качестве примера можно привести наше колесо Kappa: нейлоновое колесо DURATECH способно выдерживать нагрузку до 3000 кг. Другой пример — наш Omikron twin, оснащенный двумя нейлоновыми колесами, он способен выдерживать нагрузку до 15 000 кг.
Нейлоновые поворотные ролики
Нейлоновые поворотные ролики обеспечивают отличную маневренность, позволяя плавно и легко менять направление движения. Они особенно ценны в ограниченном пространстве, поэтому они идеально подходят для таких применений, как тележки для общественного питания, системы доставки еды, профессиональные уборщики и передвижная мебель, где требуется точное управление. Одним из примеров является наш поворотный ролик Alpha из нержавеющей стали. Благодаря поворотному корпусу из нержавеющей стали он может быть оснащен нейлоновым колесом, обеспечивающим грузоподъемность 500 кг на колесико.
Маленькие нейлоновые ролики
Небольшие нейлоновые ролики предназначены для компактной мебели и легкого оборудования, где важна компактная мобильность. Благодаря диаметру колес от 35 мм они обеспечивают плавное вращение таких устройств, как прикроватные тумбочки, офисная мебель и другие легкие мобильные устройства. Их твердый нейлоновый протектор обеспечивает долговечность при минимальной общей высоте, что делает их идеальными для дизайнов, где требуются одновременно функциональность и сдержанный внешний вид.
Области применения нейлоновых роликов
Колесные опоры из нейлона выбираются везде, где требуется высокая грузоподъемность, низкое сопротивление качению и долговечность. Их прочная конструкция делает их популярным выбором для промышленного, медицинского и мебельного применения, поскольку они подходят как для легкого, так и для тяжелого оборудования. В промышленных и логистических условиях нейлоновые ролики используются в таких областях, как профессиональные уборочные тележки, транспортное оборудование, производственные и платформенные тележки, где важно плавное маневрирование при больших нагрузках. Их твердый нейлоновый протектор обеспечивает минимальный износ даже при непрерывной эксплуатации в производственных и складских условиях. В здравоохранении нейлоновые ролики устанавливаются на подъемники для пациентов, лечебные кресла и прикроватные тумбочки, обеспечивая надежную мобильность и неприхотливость в обслуживании. Их устойчивость к чистящим средствам и влаге делает их подходящими для использования в средах, чувствительных к гигиене. Для мебели и мобильных устройств нейлоновые ролики обычно используются в таких приложениях, как тележки для общественного питания, мультимедийная мебель и офисные кресла. Они позволяют легко перемещать оборудование и мебель, обеспечивая функциональную мобильность как в профессиональной, так и в коммерческой среде.