Поворотная колесная опора
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 160 мм изготовлено из полиамид, тяжелый с протектором идентично корпусу колесо и оборудовано прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и прецизионный шарикоподшипник для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 250 mm
Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежное решение для тяжелых промышленных применений. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 250 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1600 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый с поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамид с протектором идентично корпусу колесо и оборудовано прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1600 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, а также транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 250 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 250 мм имеет корпус из полиамид, протектор идентично корпусу колесо и прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами черного цвета вулканизированного типа и прецисионный шарикоподшипник. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости 4 км/ч или 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 700 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами черного цвета вулканизированного типа и прецисионный шарикоподшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 450 кг при скорости 4 км/ч и 360 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 900 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминий корпус с эластичные шины, черные, вулканизированные протектором и прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч и 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 600 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминий корпус с эластичные шины, черные, вулканизированные протектором и прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 700 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый и оборудован поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминий обод с эластичные шины, черные, вулканизированные протектором и оснащено прецисcионый шариковый подшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 450 кг при скорости 4 км/ч и 360 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - до 900 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 4 км/ч или 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1400 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и изготовлена из стального листа очень тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча усиленного или нержавеющей стали. Колесо выполнено из полиамида тяжелого типа с протектором идентичным корпусу колеса и оборудовано подшипником скольжения, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции достигает 164 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 700 кг при скорости 4 км/ч и 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка достигает 1400 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 250 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления и обеспечивает надежную мобильность тяжелого оборудования. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь, что гарантирует долговечность при интенсивных нагрузках. Колесо диаметром 250 мм имеет корпус из полиамид с протектором идентично корпусу колесо и оснащено подшипник скольжения для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1600 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора 250 mm
Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для тяжелых грузов. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 250 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и оборудовано подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 290 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка до 1600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминий обод с эластичные шины, без следов, вулканизированные протектором и прецисионный шариковый подшипник для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 450 кг при скорости 4 км/ч и 360 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 900 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминий обод с эластичные шины, без следов, вулканизированные протектором и прецисионный шариковый подшипник для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 700 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 1000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь подшипниках. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамид материала, протектор идентично корпусу колесо, и оборудовано подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и прецизионный шарикоподшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча усиленного или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 4 км/ч и 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 1400 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча усиленного исполнения из нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 4 км/ч и 320 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 800 кг. Изделие предназначено для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шарикоподшипником. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 4 км/ч и 320 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 800 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 550 кг при скорости 4 км/ч и 440 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 1100 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами без следов вулканизированного типа и прецисионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 700 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества поворотных роликов
Поворотная колесика упрощает перемещение оборудования благодаря плавному вращению на 360°, которое позволяет быстро и легко менять направление движения. Они особенно хорошо работают в труднодоступных местах, помогая снизить нагрузку и повысить эффективность повседневных задач. Благодаря различным размерам и материалам они также защищают полы, поглощают удары и обеспечивают бесшумное и надежное перемещение.
Поворотные ролики TENTE обладают различными преимуществами:
Улучшенная маневренность — плавное вращение позволяет перемещаться по узким углам и ограниченному пространству.
Снижение усилия — Поворотная колесика снижает усилие, необходимое для управления грузами. Это не только упрощает работу с оборудованием, но и сводит к минимуму нагрузку на пользователя.
Повышенная эффективность: поворотные ролики, позволяющие легко перемещать или перенаправлять оборудование без подъема или перетаскивания, ускоряют рабочие процессы. Такая эффективность сокращает время простоя и износ.
Гибкая конфигурация — Поворотная колесика может быть адаптирована к широкому спектру потребностей, от легкой мебели до тяжелого промышленного оборудования. Их конструкция позволяет использовать разные материалы колес, варианты крепления и запорные механизмы.
Типы поворотных роликов
Поворотная колесная опора выпускается в различных конструкциях для удовлетворения разнообразных потребностей различных областей применения — от тяжелого промышленного транспорта до легкой мебели и оборудования. Каждый тип спроектирован так, чтобы обеспечить уникальные преимущества, предлагая идеальное сочетание гибкости, маневренности и долговечности. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов поворотных роликов и их ключевые преимущества:
Поворотные ролики для тяжелых условий эксплуатации
Поворотные ролики для тяжелых условий эксплуатации предназначены для работы в сложных условиях эксплуатации с высокими требованиями к нагрузкам. Изготовленные из прочных материалов, таких как сталь, и оснащенные усиленными компонентами, они обеспечивают надежную работу даже при непрерывном использовании. Эти ролики обычно используются в промышленных условиях, на складах и производственных предприятиях, где важны прочность, долговечность и плавность маневренности. Наши прочные поворотные ролики выдерживают нагрузку до 15 000 кг каждое.
Тормозные поворотные ролики
Поворотные ролики с тормозами облегчают жизнь, сочетая плавное движение и надежную устойчивость. Поворотные ролики с тормозами обеспечивают большую управляемость по сравнению с обычными поворотными роликами благодаря возможности при необходимости блокировать колеса или поворотный корпус. В то время как стандартные поворотные ролики позволяют легко перемещаться в любом направлении, дополнительный тормозной механизм позволяет приложению оставаться на месте в нужное время, предотвращая нежелательные движения. Это делает их более безопасным и надежным выбором для различных применений.
Пневматические поворотные ролики
Пневматические поворотные ролики оснащены заполненными воздухом колесами, которые обеспечивают отличную амортизацию и плавное перемещение даже на шероховатых или неровных поверхностях. Они обычно используются на открытом воздухе или в тяжелых условиях, где защита чувствительных грузов и обеспечение легкой маневренности на сложной местности имеют ключевое значение.
Малые поворотные ролики
Небольшие поворотные ролики предназначены для легких применений, где компактные размеры и простота перемещения имеют наибольшее значение. Они часто используются на мебели, витринах и небольших устройствах, обеспечивая плавную и надежную мобильность без ущерба для дизайна или эффективности использования пространства. Наше самое маленькое поворотное колесико впечатляет общей высотой 33 мм.
Области применения поворотных роликов
Поворотная колесика используется во многих отраслях промышленности, где важны гибкость и легкая маневренность. В здравоохранении они обычно используются в таких приложениях, как стерилизационные тележки, тележки для чистых помещений, тележки для лекарств и тележки для кормления. Их плавная ротация позволяет медицинскому персоналу точно и безопасно перемещать оборудование даже в труднодоступных местах, таких как коридоры больниц или процедурные кабинеты. В промышленных условиях поворотные ролики играют важную роль в транспортном оборудовании, тяжелых системах AGV, производственных тележках и профессиональных уборочных тележках. Их способность свободно вращаться делает их идеальными для перемещения по большим складам, сборочным линиям и производственным площадям с минимальными усилиями. В мебельном и мобильном оборудовании поворотные ролики используются на тележках для общественного питания, клетках для рулонов, тележках для покупок, офисной мебели и туристическом снаряжении, таком как чемоданы. Они обеспечивают бесшумное и плавное движение и доступны в дизайне, который идеально сочетается с современной мебелью или коммерческими светильниками.