Двухколесные опоры
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов, установленное на подшипнике скольжения диаметром 75 мм. Общая высота конструкции составляет 99 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 102 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Колесная опора идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, бортовых тележек, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов, установленное на прецисионный шарикоподшипник для минимального сопротивления качению. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 99 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка до 160 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, установленное на прецисионном шариковом подшипнике для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 102 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, бортовых тележек, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, установлено на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 99 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila twin оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, средний и оборудован поворотным механизмом с две гонки с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из полипропилен с протектором из литая резина, без следов, что обеспечивает бесшумное движение без повреждения напольных покрытий. Колесо диаметром 75 мм установлено на подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 102 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, бортовые тележки, торговая мебель и витрины.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, установленный на прецисионный шариковый подшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 99 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila twin оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, средний и оборудован поворотным механизмом с две гонки с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из полипропилен с протектором из литая резина, без следов, что обеспечивает бесшумное движение без повреждения напольных покрытий. Колесо установлено на прецисионный шариковый подшипник диаметром 75 мм. Общая высота конструкции составляет 102 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, бортовые тележки, торговая мебель и витрины.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена, протектор идентичный корпусу колеса и подшипник скольжения для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 99 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila twin представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установленное на кронусном шарикоподшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 99 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, бортовых тележек, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из листовой стали с протектором из литой резины без следов, установленное на кронусный шарикоподшипник для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 99 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila twin оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, средний с поворотным механизмом на две гонки с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из листовая сталь и протектор из литая резина, без следов, установленное на кронусный шарикоподшипник. Общая высота конструкции составляет 102 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Колесная опора предназначена для использования на медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, бортовые тележки, торговая мебель и витрины.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из термопластичной резины, установлено на прецисионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 99 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila twin оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, средний с поворотным механизмом на две гонки с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилен и протектор из термопластичная резина, установленное на прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 102 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для применения в медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, бортовые тележки, торговая мебель и витрины.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 99 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 102 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, бортовых тележек, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из листовой стали с протектором из литой резины без следов и кронусным шарикоподшипником для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 99 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из листовой стали с протектором из литой резины без следов и оборудовано крокусным шарикоподшипником для бесшумной работы. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции - 102 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila twin оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, средний с поворотным механизмом на две гонки с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилен и протектор из термопластичная резина, установленное на подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 102 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Колесная опора предназначена для использования на медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, бортовые тележки, торговая мебель и витрины.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila twin оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 99 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установленное на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 102 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila twin оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, средний с поворотным механизмом на две гонки с мячом. Колесо имеет корпус из листовая сталь с протектором из литая резина, черная, электропроводная, установленное на кронусный шарикоподшипник. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 102 мм. Динамическая грузоподъемность 100 кг при скорости 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Применяется для медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, бортовые тележки, торговая мебель и витрины.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila twin представляет собой высококачественное решение с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и оборудовано прецисионным шариковым подшипником для надежной работы. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции - 99 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, бортовых тележек, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila twin оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из термопластичной резины, установленный на прецисионном шарикоподшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 102 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, бортовых тележках, торговой мебели и витринах.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества двухколесных колесных колес
Двухколесная конструкция колесных колес — это универсальное решение для обеспечения мобильности, обеспечивающее повышенную грузоподъемность и плавность маневрирования. Парные колеса более равномерно распределяют вес, уменьшая износ пола и облегчая передвижение даже при высоких нагрузках. Доступные в различных размерах, материалах корпуса и типах крепления, от пластин до резьбовых стержней и болтовых отверстий, они могут быть адаптированы к различным эксплуатационным потребностям. Будь то легкая мебель, прецизионное медицинское оборудование или тяжелый промышленный транспорт, двухколесные ролики сочетают в себе устойчивость, долговечность и маневренность в одном эффективном корпусе.
Двухколесные ролики TENTE обладают рядом преимуществ:
Улучшенное распределение нагрузки. Благодаря распределению веса между двумя колесами двухколесные ролики распределяют нагрузку более равномерно, чем одноколесные конструкции. Это снижает износ пола и улучшает характеристики качения, особенно при высоких нагрузках.
Более высокая грузоподъемность. Двухколесные ролики обеспечивают более высокую грузоподъемность без увеличения общей высоты. Это делает их идеальными, когда требуются как прочность, так и компактная конструкция.
Улучшенная маневренность: двухколесная система сводит к минимуму сопротивление повороту, обеспечивая более плавное изменение направления движения. Это особенно полезно для приложений, требующих точного позиционирования.
Стабильная производительность на различных поверхностях. Более широкая площадь колес повышает устойчивость на гладких полах, пандусах и неровной поверхности. В зависимости от материала протектора они могут обеспечивать бесшумное качение, амортизацию, износостойкость и многое другое.
Типы двухколесных колес
Двухколесная подвеска выпускается в нескольких конфигурациях для удовлетворения самых разных эксплуатационных потребностей — от легкой и точной мобильности до транспортировки большой грузоподъемности для тяжелых условий эксплуатации. Их двухколесную конструкцию можно комбинировать с различными фитингами, материалами и вариантами торможения, что позволяет использовать все: от деликатных медицинских устройств до промышленных транспортных единиц. Ниже приведен обзор наиболее распространенных типов двухколесных роликов и их типичных вариантов использования.
Двухколесные поворотные ролики
Они сочетают в себе двухколесную конфигурацию с низким сопротивлением повороту и полноповоротный механизм, обеспечивающий быстрое изменение направления движения. Двухколесная поворотная конструкция обеспечивает исключительно плавную и точную маневренность даже под нагрузкой. Наши прочные двухколесные поворотные ролики Omikron twin способны выдерживать нагрузку до 15 000 кг и более благодаря прочному шарнирному корпусу из оцинкованной сварной стали и полиамидным колесам.
Колесные ролики для легких условий эксплуатации с двумя колесами
Эти ролики сочетают компактные размеры с отличным распределением нагрузки, что делает их идеальными для небольших и легких применений, где важны пространство и эстетика. Уменьшенное сопротивление качению обеспечивает легкое перемещение, а конструкция с двумя колесами повышает устойчивость по сравнению с одноколесными альтернативами. Типичные области применения включают мультимедийную мебель, прикроватные тумбочки, небольшие мобильные дисплеи и офисные кресла, сочетающие незаметную установку с надежной повседневной мобильностью. Одним из примеров двухколесного ролика, который обычно используется в легкой мебели или медицинских целях, является наша серия продуктов Linea. Он обладает чрезвычайно высокими амортизирующими свойствами и легко моется благодаря преимущественно гладким поверхностям. Наша серия продуктов Linea доступна с различными запорными механизмами, материалами протектора, цветами и вариантами крепления. В зависимости от конфигурации двухколесные ролики Linea могут выдерживать нагрузку от 40 до 150 кг каждое.
Колесные ролики с двухколесными тормозами
Эти ролики, оснащенные надежными тормозными системами, обеспечивают надежную устойчивость при необходимости стационарного позиционирования. Кроме того, имеются механизмы направленной блокировки, обеспечивающие фиксацию поворотной головки в фиксированном положении во время движения, что позволяет перемещаться по прямой на большие расстояния. Эти функции повышают безопасность управления и точность эксплуатации, особенно в условиях, требующих контролируемого маневрирования.
Области применения двухколесных роликов
Двухколесная ось используется везде, где требуется стабильное движение, равномерное распределение нагрузки и точная маневренность. Их конструкция с двумя колесами обеспечивает более плавное качение, снижает точечную нагрузку на пол и улучшает курсовую устойчивость как в легких, так и в тяжелых условиях эксплуатации. В промышленных и логистических условиях они являются надежным выбором для таких применений, как производственные и платформенные тележки, рулонные поддоны и тележки, а также системы почтовой логистики, где важна эффективная транспортировка товаров. В медицинских учреждениях двухколесные ролики используются, например, на больничных койках, тележках для кормления и компьютерах на колесах. Они обеспечивают бесшумное и точное перемещение, что способствует повышению эффективности работы персонала и комфорту пациентов. Они также широко используются в мебели и розничной торговле, включая офисные кресла, офисную мебель, мебель для СМИ и торговое оборудование, где они сочетают эстетическую интеграцию с надежными характеристиками качения.