Мебельные колесные опоры и колеса
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное Колесная опора Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и работает на подшипнике скольжения с проставкой трубой для бесшумного хода. Диаметр колеса составляет 65 мм, общая высота конструкции - 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Колесная опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем транспортировки.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное колесная опора Linea light представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем в качестве поворотного подшипника. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой. Диаметр колеса составляет 65 мм, общая высота конструкции - 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Изделие предназначено для применения в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, прикроватные тумбочки, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, тележки для кейтеринга, компьютеры на колесах, тележки для диализа, медицинскую мебель, тележки для медикаментов, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ, а также офисную мебель и профессиональные тележки для уборки.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное колесная опора Linea light представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, диаметр составляет 65 мм, установлен подшипник скольжения с проставкой трубой. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 120 кг. Изделие предназначено для применения в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, прикроватные тумбочки, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ и рентгеновское оборудование, а также в офисной мебели и системах ухода за пациентами.
Поворотное Колесная опора 55 mm
Поворотная колесная опора Anika представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем в качестве поворотного подшипника, обеспечивающим плавное вращение конструкции. Колесо диаметром 55 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленное на подшипнике скольжения с проставкой трубой для надежной работы. Общая высота изделия составляет 57 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, больницах, мебели для медиа, домах престарелых и пансионатах, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50,5 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea load представляет собой высокотехнологичное решение для различных применений. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецисcионым шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионым шариковым подшипником для надежной работы. Диаметр колеса составляет 50,5 мм, общая высота конструкции также 50,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для систем AMR, компьютеров на колесах, тележек для диализа, мебели, медиа-мебели, офисных кресел, офисной мебели и подъемников для пациентов.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 100 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea low height представляет собой техническое решение с отверстие под болт для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецисcионый шарикковый подшипник для поворотного механизма. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретан, инжекционный, диаметром 100 мм и установлено на прецисcионый шарикковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 103 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, компьютеры на колесах, тележки для диализа, мебель, больницы, тележки для медикаментов, дома престарелых и пансионаты, тележки для ухода за пациентами, подъемники для пациентов, душевые стульчя, кресла для процедур, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой высококачественное мебельное колесо с квадратной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен материалу корпуса колеса, а также оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 84 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Stylea представляет собой высококачественное решение для мобильной мебели и оборудования. Крепление выполнено в виде квадратной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию к основанию. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен материалу корпуса колеса, и оборудовано подшипником скольжения с трубчатой проставкой для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 84 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, медиа-мебели, офисных кресел и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой высококачественное мебельное колесо с квадратной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо состоит из полиамидного обода с протектором из термопластичной резины, что гарантирует бесшумное движение и защиту напольных покрытий от повреждений. Подшипник скольжения с трубчатой проставкой обеспечивает долговечность и надежность конструкции. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота опоры - 87 мм. Изделие идеально подходит для прикроватных тумбочек, медиа-мебели, офисных кресел и другой офисной мебели, требующей мобильности и маневренности.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена квадратной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и использует стержень, поворотный в качестве поворотного подшипника, обеспечивающего плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из термопластичной резины, что гарантирует отличное сцепление и низкий уровень шума при движении. Колесо оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой для надежной работы. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции - 87 мм. Данная колесная опора идеально подходит для использования в прикроватных тумбочках, различной мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая мобильность и функциональность в повседневном использовании.
Поворотное Колесная опора 35 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой высококачественное мебельное колесо с квадратной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оснащен стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 35 мм выполнено из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса по материалу, что гарантирует износостойкость и бесшумность хода. Подшипник скольжения с проставкой трубой обеспечивает надежную работу механизма. Общая высота конструкции составляет 41 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой высококачественное мебельное колесо с стержнем с кольцом для захвата, с воротником для надежного крепления. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением с алюминиевыми элементами и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности на 360 градусов. Колесо диаметром 50 мм выполнено из полипропилена, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что обеспечивает однородность конструкции и долговечность. Система вращения основана на подшипнике скольжения с проставкой трубой для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 59 мм, что делает ее компактной и универсальной. Данная колесная опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, различной мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая надежную мобильность и функциональность.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение при диаметре колеса 65 мм. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 100 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая мобильность и функциональность различного оборудования.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором идентично корпусу колесо, установлено на подшипник скольжения с проставка трубой и имеет диаметр 65 мм. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования, оснащенное глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет полиамидный корпус с протектором из термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения с прокладкой-трубой, диаметром 65 мм. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из термопластичная резина, что обеспечивает бесшумное движение и защиту напольных покрытий, а также оснащено подшипник скольжения с проставка трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 65 мм, общая высота конструкции - 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Идеально подходит для прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение при диаметре колеса 65 мм. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 100 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая мобильность и функциональность различных предметов интерьера.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором идентично корпусу колесо, установлено на подшипник скольжения с проставка трубой и имеет диаметр 65 мм. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержневым поворотным механизмом, гарантирующим плавное вращение опоры на 360 градусов. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен материалу корпуса колеса, что обеспечивает однородность конструкции и стабильные эксплуатационные характеристики. Подшипниковый узел представлен подшипником скольжения с проставкой трубой для оптимального распределения нагрузок. Диаметр колеса составляет 75 мм при общей высоте конструкции 76 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Lumina оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет стержневой поворотный механизм, обеспечивающий плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм выполнено из полиамида, протектор идентичен материалу корпуса колеса, установлен подшипник скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 88 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Lumina оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет стержневой поворотный механизм, обеспечивающий плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм выполнено из полиамида, протектор идентичен материалу корпуса колеса, что гарантирует однородность конструкции и износостойкость. Подшипник скольжения с проставкой трубой обеспечивает долговечность и бесшумную работу. Общая высота конструкции составляет 88 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение при диаметре колеса 65 мм. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 100 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая мобильность и функциональность в различных применениях.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea представляет собой техническое решение с глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержень, поворотный механизмом, обеспечивающим плавное вращение опоры. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентично корпусу колесо, система вращения реализована через подшипник скольжения с проставка трубой, диаметр колеса составляет 65 мм. Общая высота конструкции равна 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 100 кг. Область применения включает прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисную мебель.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования, оснащенное глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет полиамидный корпус с протектором из термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения с прокладкой трубой, диаметром 65 мм. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.