Колеса и колесные опоры для верстаков
- Шкафы для инструментов
- Верстаки
- Транспортное оборудование
- Строительство контейнеров
- Электронные системы, технологии чистых помещений
- Пожаротехническое оборудование, противопожарная защита
- Машиностроение
- Оборудование для утилизации отходов
- Производители керамики и стекла
- Строительные леса
- Погрузчики и ремонтные компании
-
Промышленность
- Здравоохранение
-
Отрасль
- Автомобильная промышленность OEM
- Автономная мобильность
-
Оборудование и оснащение мастерских
- Шкафы для инструментов
- Верстаки
- Транспортное оборудование
- Строительство контейнеров
- Электронные системы, технологии чистых помещений
- Пожаротехническое оборудование, противопожарная защита
- Машиностроение
- Оборудование для утилизации отходов
- Производители керамики и стекла
- Строительные леса
- Погрузчики и ремонтные компании
- Технологии очистки
- Аэрокосмическая промышленность и услуги
- Дистрибьюторы
- Образ жизни
- Ролики и колёса
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм изготовлено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка — 320 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha представляет собой высококачественное решение с отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионным шариковым подшипником для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 110 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 220 кг. Изделие широко применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, машиностроении, логистических системах, производственных тележках и другом промышленном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Alpha представляет собой высококачественное решение для промышленного применения с креплением через отверстие под болт. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионный шариковый подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Опора выдерживает динамическую нагрузку до 110 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 220 кг. Изделие широко применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 200 мм изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины черного цвета и оборудовано роликовым (игольчатым) подшипником для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 410 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой промышленное колесо с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо состоит из полипропиленового корпуса с протектором из литой резины черного цвета и оснащено подшипником скольжения для плавного хода. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота опоры - 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего максимальную прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида и оснащено эластичными шинами без следов, вулканизированными для оптимального сцепления с поверхностью. Подшипниковый узел выполнен на основе прецизионного шарикового подшипника герметичного типа, гарантирующего плавность хода и длительный срок службы. Общая высота изделия составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч или 200 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 600 кг, что делает опору идеальной для промышленного применения в различных отраслях.
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч или 200 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 600 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, системах кейтеринга и доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа, обеспечивающим высокую прочность конструкции. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов, что гарантирует бережное обращение с напольными покрытиями, и оборудовано роликовым игольчатым подшипником для плавного хода. Общая высота опоры составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка — 410 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистике, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 4 км/ч или 250 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 700 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, системах кейтеринга и доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном и утилизационном оборудовании, а также верстаках.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и роликовый игольчатый подшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 800 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность конструкции. Колесо диаметром 200 мм выполнено из полиамида, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что гарантирует однородность характеристик. Подшипник скольжения обеспечивает плавное вращение колеса. Общая высота опоры составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 700 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности OEM, системах кейтеринга и доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 108 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для промышленного применения с прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо выполнено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оснащено роликовым игольчатым подшипником для плавного хода. Диаметр колеса составляет 108 мм, общая высота опоры - 132 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 300 кг. Изделие находит широкое применение в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим надежное вращение. Колесо выполнено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано роликовым игольчатым подшипником для плавного хода. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции - 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 320 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными для повышенной износостойкости, и оборудовано роликовым игольчатым подшипником для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и подшипник скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 275 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 550 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на прецизионный шариковый подшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными, и роликовым игольчатым подшипником. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим надежное вращение. Колесо выполнено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано роликовым игольчатым подшипником для плавного хода. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции - 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим надежное вращение. Колесо выполнено с корпусом из полипропилена, протектор идентичен корпусу колеса, установлен роликовый игольчатый подшипник для плавного хода. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 400 кг. Опора применяется в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и роликовым игольчатым подшипником для надежной работы. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 150 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha с прямоугольной пластиной представляет собой высокопроизводительное решение для промышленного применения. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, оснащено подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для использования в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и других промышленных применениях.
Поворотное Колесная опора 80 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из литой резины черного цвета и подшипником скольжения. Диаметр колеса составляет 80 мм, общая высота конструкции 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора 80 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета и роликовым (игольчатым) подшипником. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 140 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 80 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 80 мм изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.